DNV
Engedély azonosítója: TAE000010TIECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-65861Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 20 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
Csak hajlékony vezetők | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Csak tömör vezetők | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
Felhasználói csoport C | ||||
Csak hajlékony vezetők | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Csak tömör vezetők | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
Felhasználói csoport D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
LR
Engedély azonosítója: LR2371832TANK
Engedély azonosítója: 14ME0912BV
Engedély azonosítója: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40036792Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 20 A | 0,2 - 2,5 |