P-CO 1N4007/L-R - Alkatrészdugasz
3032460

Alkatrészdugasz, 1N4007 diódával, mélység: 33,3 mm, szélesség: 5,2 mm, magasság: 24,2 mm, pólusszám: 1, szín: szürke, szerelési mód: Dugaszolható szerelés

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Minden PT, ST, QTC és UT sorozatú, 5,2 mm vagy nagyobb szélességű ...-TG bontókapocsban alkalmazható
A beültetéshez a rugós csatlakozók a dugasz belsejében egy csavarhúzó elfordításával nyithatók, ill. zárhatók
A szabadalmaztatott P-CO alkatrészdugasz az alkatrészek rugós érintkezőkön keresztüli gyors és biztonságos befogadásának lehetőségét kínálja
A kódolókikönnyítés megelőzi a téves polaritású dugaszolást