P-CO
-
Alkatrészdugasz
3036796
Alkatrészdugasz, önállóan választható építőelemek beépítéséhez, névleges feszültség: 250 V, névleges áram: 6 A, csatlakozási mód: Dugaszolt csatlakozó, raszterméret: 5,2 mm, mélység: 33,2 mm, szélesség: 5,1 mm, magasság: 24,2 mm, pólusszám: 1, szín: szürke, szerelési mód: Dugaszolható (Slot)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A beültetéshez a rugós csatlakozók a dugasz belsejében egy csavarhúzó elfordításával nyithatók, ill. zárhatók
Minden PT, ST, QTC és UT sorozatú, 5,2 mm vagy nagyobb szélességű ...-TG bontókapocsban alkalmazható
A szabadalmaztatott P-CO alkatrészdugasz az alkatrészek rugós érintkezőkön keresztüli gyors és biztonságos befogadásának lehetőségét kínálja
A kódolókikönnyítés megelőzi a téves polaritású dugaszolást