PTME 6-DIO/L-R HV - Alkatrész sorkapocs
3035697

Alkatrész sorkapocs, A kalapsínen több diódás kapocs egymás mellé sorolása esetén távtartó lapot kell elhelyezni közöttük., beépített P1000M diódával, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 5 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1. szint, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2 , szín: szürke

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek