Kattavasta pistoliitinvalikoimasta löydät aina sopivan liitännän tiedonsiirtoon. Ja vieläpä helposti: Phoenix Contactilta saat kaikki laiteliitännät saman katon alta. Monipuoliset rakenteet, koodaukset ja nastajärjestykset takaavat kattavan ratkaisun kupari- tai valokuitukaapelointiin.
Contact carrier, 8-position, Socket, straight, M8, A-coding, SMD reflow, this item is expected to be lead-free from Q1 2027 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance