Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Board-to-board-pistoliittimet

Board-to-board-pistoliittimet

FINEPITCH-tuoteohjelman board-to-board-pistoliittimien ansiosta Phoenix Contactin valikoimassa on ensimmäisen kerran saatavilla häiriösuojattuja ja häiriösuojaamattomia ratkaisuja signaalien ja datan siirtämistä varten. Toteuta yksilöllisiä piirikorttiliitäntöjä erilaisten rakenteiden, pinokorkeuksien ja napalukujen avulla 0,635–2,54 mm:n rastereissa. Mezzanine- ja koplanaariset liitännät sekä mother-daughter-kortit ovat myös mahdollisia.

Edut

  • Joustavuutta suunnitteluun vankoilla 0,635–2,54 mm:n rasterin pistoliittimillä lukuisissa eri pinokorkeuksissa
  • Häiriösuojatut ja häiriösuojaamattomat board-to-board-pistoliittimet erilaisiin sovelluksiin, jotka edellyttävät sähkömagneettista yhteensopivuutta
  • Kattava design-in-tuki nopeaan ja helppoon laitekehitykseen käytäntöön soveltuvien tietojen ja maksuttomien näytteiden ansiosta
  • Voidaan käyttää monipuolisesti nopean, jopa 52 Gb/s tiedonsiirron ansiosta
Maksuttomat näytekappaleet
Testaa board-to-board-pistoliittimiä

Haluatko kokeilla FINEPITCH-tuotesarjan board-to-board-pistoliittimiä? – Tilaa heti oma näytepakettisi. Autamme sinua piirikorttipistoliittimien valinnassa ja design-in-suunnittelussa. Saat asiantuntevaa ohjausta liittimien käyttöön sovelluksessasi. Vakuutu Phoenix Contactin ratkaisujen eduista.

Maksuttoman näytteen tilaus
Räjäytyskuva elektroniikkakotelossa usealla piirikortilla olevista board-to-board-pistoliittimistä
FR 1,27 -sarjan board-to-board-pistoliittimet

Whitepaper-julkaisu nopeaan tiedonsiirtoon soveltuvista board-to-board-pistoliittimistä Tiedonsiirtoon vaikuttavien tekijöiden tunnistus ja tiedon eheyden optimointi

Maailman verkottuminen edellyttää laitteilta ja liitännöiltä yhä nopeampaa tiedonsiirtoa. Tämä edellyttää myös laitteiden sisäisiä yhteyksiä, jotka ohjaavat signaalit ja datan piirikorttien välillä mahdollisimman nopeasti ja luotettavasti. Lue whitepaper-julkaisustamme, miten voit saavuttaa korkean tiedon eheyden impedanssioptimoitujen board-to-board-pistoliittimien sekä niiden nastajärjestyksen ja vastaavan piirikortin kerrosrakenteen avulla.

Toleranssin tasaus board-to-board-pistoliittimissä

Whitepaper-julkaisu toleranssin tasauksen eri muodoista Erilaiset kosketinjärjestelmät ja niiden toleranssien tasaus

Board-to-board-pistoliittimet yhdistävät piirikortteja. Niiden on täytettävä laitteiden sähköiset ja mekaaniset vaatimukset. Vaatimuksista riippuen tarkoitukseen soveltuvat erilaiset pistoliitinjärjestelmät, jotka tarjoavat erityisiä etuja, kuten mahdollisuuden tasata toleransseja. Lue whitepaper-julkaisustamme, miksi toleranssin tasaus on niin tärkeää board-to-board-pistoliittimissä. Tutustu erilaisiin kosketinjärjestelmiin, niiden käyttömahdollisuuksiin ja siihen, milloin kelluvat tyypit ovat parempi valinta kuin jäykät kosketintyypit.

Uudet tuotteet

FP 0,8 SL -sarjan board-to-board-pistoliittimet
FS-sarjan board-to-board-pistoliittimet 0,635 mm:n rasterissa

Häiriösuojaamattomat board-to-board-pistoliittimet 0,8 mm:n rasterilla

Enemmän joustavuutta yhteensopivien piirikortin jalanjälkien ansiosta

FP 0,8 SL -sarjan FINEPITCH board-to-board -pistoliittimet ovat FP 0,8 -sarjan häiriösuojaamattomia versioita. Koska ne ovat yhteensopivia häiriösuojattujen FP 0,8 -versioiden piirikorttijalanjälkien kanssa, ne mahdollistavat molempien mallien joustavan vaihdon piirikorttiasettelua muuttamatta.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Rasteri: 0,8 mm
  • Napaluvut: 12, 20, 32, 52, 80
  • Pinoamiskorkeus: 6...21 mm
  • Tiedonsiirtonopeus jopa 52 Gb/s
  • Lisävarusteena saatavana häiriösuojaus
  • Nimellisvirta: 1,7 A kosketinta kohti
  • Latausjaksojen määrä: 500
  • Koestusjännite: 500 V AC

Edut

  • Yhteensopiva piirikortin jalanjälki mahdollistaa häiriösuojattujen ja -suojaamattomien versioiden joustavan vaihdon
  • Mekaanisesti ja sähköisesti luotettavat liitännät ScaleX-kaksoiskosketinjärjestelmän ansiosta
  • Vankka: ScaleX-teknologia takaa koskettimien hyvän toleranssien tasauksen ja suojaa koskettimia
  • Joustava laiterakenne: erilaiset napaluvut, mallit ja pinokorkeudet mahdollistavat turvallisen sijoittamisen päällekkäin

FS-sarjan board-to-board-pistoliittimet

Nopea tiedonsiirto 0,635 mm:n rasterissa

FS 0,635 -sarjan tilaa säästävät board-to-board-pistoliittimet mahdollistavat mezzanine-piirikorttiliitännät suurilla, jopa 40 Gb/s tiedonsiirtonopeuksilla. Kelluva järjestelmä tarjoaa toleranssin tasauksen 0,7 mm:iin asti x- ja y-suunnassa sekä 0,6 mm z-suunnassa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Rasteri: 0,635 mm
  • 20–80 napaa
  • Pinokorkeudet: 6...16,6 mm
  • Tiedonsiirtonopeus 40 Gb/s
  • Virta: 0,5 A
  • Latausjaksojen määrä: 50
  • Koestusjännite: 500 V AC
  • Kelluvat toleranssit: ±0,7 mm (x-, y-suunta)

Edut

  • Design-in-tuki M-CAD-/E-CAD-tietojen ja maksuttoman näytepalvelun avulla
  • Kustannuksien ja tilan säästö kattavan tuotevalikoiman ansiosta eri pinokorkeuksilla
  • Helppo liittäminen integroitujen ohjausnokkien ja toleranssin tasauksen avulla takaavat virheettömän kytkennän
  • Toleranssien ja mekaanisten rasitusten tasaus turvallisen liitoksen aikaansaamiseksi kelluvan toiminnon ansiosta

Kaksi työntekijää tutkivat tuotenavigaattoria tabletilla, yläpuolella erilaisia tuotevälähdyksiä

Tuotenavigaattori Saat yleiskatsauksen kattavasta tuotevalikoimastamme

Tutustu nopealla yleissilmäyksellä laiteliitännän piirikorttiliittimiin, pistoliittimiin ja elektroniikkakoteloihin. Tuotenavigaattori auttaa siinä jakamalla valikoiman eri tuoteryhmiin.

Board-to-board-tuotevalikoima yhdellä silmäyksellä Oikea liitäntä joustavaan laitesuunnitteluun: moninapainen FINEPITCH-sarja tarjoaa ihanteelliset ratkaisut teollisuuskäyttöön soveltuviin piirikorttiliitäntöihin. Voit järjestää piirikortit laitteeseen todella monipuolisesti. Lisäksi häiriösuojatuilla malleilla on erittäin hyvät EMC-ominaisuudet.

Interaktiivinen kuvakartta: Erilaisia board-to-board-pistoliitinsarjoja yhdellä silmäyksellä
Sarjat FQ 1,27 ja FQ 2,54
Yleiskäyttöiset piikkirimat ja liitinkannat 1,27 mm:n ja 2,54 mm:n rastereissa on suunniteltu sovelluksiin soveltuviksi, ja niiden kustannukset on optimoitu. Piikkirimat ja liitinkannat mahdollistavat mezzanine-liitännät, koplanaariset liitännät ja mother-daughter-liitännät.
Lisätietoja tuotteista
Sarjat FQ 1,27 ja FQ 2,54
Sarja FR 1,27
Kehitysprosessin aikasäästöt ja nopea tiedonsiirto tekevät ratkaisevan eron. FR 1,27 -sarjan board-to-board-pistoliittimet mahdollistavat jopa 28 Gb/s tiedonsiirtonopeuden sekä räätälöidyt tiedon eheyden simuloinnit.
Lisätietoja tuotteista
Sarja FR 1,27
Sarja FP 0,8
FP 0,8 -sarjan board-to-board-pistoliittimet erottuvat edukseen innovatiivisen ScaleX-teknologiansa ansiosta. Tämä ainutlaatuinen kaksoiskosketin takaa luotettavat ja vankat liitännät sekä erittäin hyvän toleranssien tasauksen pistoliitoksissa.
Lisätietoja tuotteista
Sarja FP 0,8
Sarja FS 0,635
Voit toteuttaa FS 0,635 -sarjan board-to-board-pistoliittimillä tilaa säästäviä piirikorttiliitäntöjä jäykkinä tai kelluvina malleina. Voit kehittää laitteita joustavasti jopa 40 Gb/s tiedonsiirtonopeuden sekä eri napalukujen ja pinokorkeuksien ansiosta.
Lisätietoja tuotteista
Sarja FS 0,635

Tekniset tiedot – vertailu

Vertaile tuotesarjoja ja valitse sovellukseesi sopiva board-to-board-pistoliitin.

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FQ 1,27 | FQ 2,54
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

FQ 1,27 | FQ 2,54

Tekniset tiedot yhdellä silmäyksellä
Tuotesarja FS 0,635 | FS 0,635 kelluva FP 0,8 FR 1,27 FQ 1,27 | FQ 2,54
Rasteri 0,635 mm 0,8 mm 1,27 mm 1,27 mm | 2,54 mm
Napaluvut 20...80 12...80 6...100 10...80
Pinokorkeudet 6 mm…16,6 mm 6 mm…21 mm 8 mm…13,8 mm 6,2 mm...7,5 mm | 13,6 mm...14,9 mm
Rakenteet Vertikaalinen Vertikaalinen ja horisontaalinen Vertikaalinen, horisontaalinen ja lattakaapeli Vertikaalinen | Vertikaalinen ja horisontaalinen
Häiriösuojaus - Valinnainen - -
Kelluva ±0,7 mm (X- ja Y-suunnassa) ±0,3 mm (X- ja Y-suunta), kosketinintegroitu - -
Nimellisvirta kosketinta kohti 0,5 A 1,7 A 2,3 A 1,0 A | 3,0 A
Siirtonopeus 30 Gb/s asti | 40 Gb/s asti 52 Gb/s asti 28 Gb/s asti -
Liitäntäkerrat 50 500 500 100
Tuoteluettelo Tuoteluettelo Tuotesarja Tuoteluettelo

FR 1,27 -sarjan board-to-board-pistoliittimet


FR 1,27 -sarjan board-to-board-pistoliittimet

Saat etumatkaa nopeammalla, jopa 28 Gb/s tiedonsiirrolla

Nopea tiedonsiirto ja ajansäästö kehitysprosessissa ratkaisevat kaiken: FR-sarjan board-to-board-pistoliittimillä, joiden rasteri on 1,27 mm, Phoenix Contact tarjoaa jopa 28 Gb/s tiedonsiirtonopeuksia ja asiakaskohtaisia simulointeja tiedon eheyden varmistamiseksi.

FR 1,27 -sarjan board-to-board-pistoliittimet

Etsitkö yhteensopivaa vaihtoehtoa tutulle board-to-board-liitännälle rasterissa 1,27 mm, jolla olet heti valmiina tuleviin teollisuuden vaatimuksiin? FR 1,27 -sarja tarjoaa optimaalisen ratkaisun. Hyödynnä huippunopeaa tiedonsiirtoa ja tehokasta design-in-suunnittelua.

FR 1,27 -sarjan tuoma lisäarvo

FR 1,27 -sarjan board-to-board-pistoliittimet
FR 1,27 -sarjan erikokoiset board-to-board-pistoliittimet
Kehittäjät kokouksessa toteuttamassa räätälöityjä simulaatioita
FR 1,27-sarjan board-to-board-pistoliittimet – signaalinsiirtokäyrä
MCAD-mallien ja ECAD-tietojen avulla toteutetut board-to-board-pistoliittimet
FR 1,27 -sarjan board-to-board-pistoliittimet

Uusi nopea pistoliitin mahdollistaa ensimmäistä kertaa tiedonsiirron jopa 28 Gb/s nopeudella. Älykkään komponenttiarkkitehtuurin ja laatuun perustuvan valmistuksen ansiosta tämä suorituskyvyn harppaus on nyt todellisuutta. Siinä käytetään korkealaatuisia materiaaleja ja kosketinpintoja. Vakiintunut markkinastandardi säilyy, mutta asiakkaille tarjotaan nyt myös täysin uusia suunnittelumahdollisuuksia.

FR 1,27 -sarjan tuoteluettelo
FR 1,27 -sarjan erikokoiset board-to-board-pistoliittimet

Board-to-board- ja wire to board -pistoliittimien skaalautuvuus ja parilliset napaluvut 6–100 takaavat erinomaisen joustavuuden komponenttien valinnassa. Laitevalmistajana voit toteuttaa niin mezzanine- ja koplanaarisia sovelluksia kuin mother-daughter-liitäntöjäkin. Yksityiskohtainen koskettimien muotoilu mahdollistaa piirikortin joustavan kohdistamisen. Lisäksi ne ovat yhteensopivia edellisen sarjan FP 1,27 ja asianomaisten kilpailevien tuotteiden kanssa.

FR 1,27 -sarjan tuoteluettelo
Kehittäjät kokouksessa toteuttamassa räätälöityjä simulaatioita

Nopeasti kasvava signaalitiheyden tarve lisää tietojen eheydelle kohdistuvia vaatimuksia. Kehittäjien on varmistettava, että järjestelmän tavoiteimpedanssi säilyy. Säästääksemme aikaa kehitysprosessissa ja varmistaaksemme pistoliittimen häviöttömän ja heijastuksettoman tiedonsiirron voimme pyynnöstä tehdä asiakaskohtaisia simulaatioita sovellustasi varten. Ota meihin yhteyttä.

FR 1,27 -sarjan tuoteluettelo
FR 1,27-sarjan board-to-board-pistoliittimet – signaalinsiirtokäyrä

Jopa 2,3 A:n virrat ja pitkäkestoisesti vakaa signaalinsiirto, joka on varmistettu yksityiskohtaisella liitinsuunnittelulla, tarjoavat puitteet monenlaisiin sovelluksiin. Laatuperiaate näkyy esimerkiksi kullatuissa kytkentäpisteissä, jotka on toteutettu luotettavana tulppaaninmuotoisena asetteluna turvallisten liitäntöjen takaamiseksi.

FR 1,27 -sarjan tuoteluettelo
MCAD-mallien ja ECAD-tietojen avulla toteutetut board-to-board-pistoliittimet

Voit luottaa tukeemme: toimitamme kattavat tekniset tiedot sekä MCAD-mallit ja ECAD-tiedot. Piirikorttien pohjapiirrokset, 3D-mallit ja kytkentäkaaviot tarjoavat sinulle yhtenäisen perustan laitekehitystä varten. Näytepalvelumme on etusi. Tuotenäytteen tilaaminen on helppoa. Muutaman päivän kuluessa saat sen maksutta suoraan toimitusosoitteeseesi.

FR 1,27 -sarjan tuoteluettelo

28 Gb/s: Suorituskyvyn hyppäys entistä suurempiin tiedonsiirtonopeuksiin

Katso itse, miten FR 1,27 -sarjan board-to-board-pistoliittimet tarjoavat enemmän tilaa laitteessa ahtaissa tiloissa. Laitteen sisäisten piirikorttiliitäntöjen suunnittelussa ja toteutuksessa ne antavat laitteen kehittäjille suurta vapautta.

Valmiskaapelien konfiguraattori FR 1,27 -sarjan board-to-board-pistoliittimille

FR 1,27 -valmiskaapeleiden konfiguraattori

Konfiguroi yksilöllinen moduuli. 3D-visualisoinnin ansiosta voit luoda omat henkilökohtaiset vaatimuksesi täyttävän valmiskaapelin. Valitse napaluku ja kaapelin pituus, määritä pistoliittimien suuntaus ja lisää valinnainen vedonpoisto.

FR 1,27 -sarjan board-to-board-pistoliittimet asiantuntijan tarkastuksessa

Nopea tiedonsiirto ja ajansäästö tuotekehitystyössä: lue tuotepäällikkö Tobias Kannen haastattelusta, miksi FR 1,27 -sarja avaa laitevalmistajille uusia suunnittelumahdollisuuksia.

FS 0,635 -sarjan board-to-board-pistoliittimet


FS 0,635 -sarjan board-to-board-pistoliittimet

Tilaa säästävät piirikorttiliitännät 0,635 mm:n rasterissa

FS 0,635 -sarjan board-to-board-pistoliittimet ovat tilaa säästävä vaihtoehto mezzanine-piirikorttiliitännöille, jotka mahdollistavat suuret, jopa 40 Gb/s tiedonsiirtonopeudet. Eri napalukujen ja pinokorkeuksien ansiosta ne tarjoavat monenlaisia vaihtoehtoja laitemalleihin.

Kompaktit board-to-board-pistoliittimet 0,635 mm:n rasterissa

FS 0,635 -sarja mahdollistaa mezzanine-piirikorttiliitännät suurilla, jopa 40 Gb/s tiedonsiirtonopeuksilla. Kelluva järjestelmä tarjoaa toleranssin tasauksen 0,7 mm:iin asti x- ja y-suunnassa sekä 0,6 mm z-suunnassa. Tämä antaa enemmän liikkumisvapautta piirikortteja kohdistettaessa.

FS 0,635 -sarjan tuoma lisäarvo

Insinööri suunnittelee board-to-board-pistoliittimiä laitetta varten
FS 0,635 kelluva -board-to-board-pistoliittimet
FS 0,635-sarjan board-to-board-pistoliittimet, joissa on integroidut ohjausnokat
FS 0,635 -sarjan board-to-board-pistoliittimet
Räätälöity simulointikäyrä kehitysprosessissa
Insinööri suunnittelee board-to-board-pistoliittimiä laitetta varten

Voit luottaa tukeemme: toimitamme kattavat tekniset tiedot sekä CAD-mallit ja ECAD-tiedot laitekehitykseen. Lisäbonus päivittäisiin työtehtäviin: näytepalvelustamme saat maksuttoman tuotenäytteen muutaman päivän sisällä suoraan toimitusosoitteeseesi.

FS 0,635 -sarjan tuoteluettelo
FS 0,635 kelluva -board-to-board-pistoliittimet

Joustavuutta, joka maksaa itsensä takaisin: FS-sarjan board-to-board-pistoliittimiä on saatavilla eri napaluvuilla ja 6–16,6 mm:n pinokorkeuksilla. Joustavan laiterakenteen ansiosta säästät tilaa ja kustannuksia laitekehityksessä.

Kelluvalla toiminnolla varustetut jousirimat takaavat ±0,7 mm:n toleranssin tasauksen X- ja Y-suunnassa ja 0,6 mm:n toleranssin tasauksen Z-suunnassa.

FS 0,635 -sarjan tuoteluettelo
FS 0,635-sarjan board-to-board-pistoliittimet, joissa on integroidut ohjausnokat

Helppo liittäminen takaa virheettömän tuotannon: integroitujen ohjausnokkien avulla voit kytkeä pistoliittimet helposti ja luotettavasti. Kontaktien hyvä toleranssin tasaus vähentää hylkyjä tuotantoprosessissa.

FS 0,635 -sarjan tuoteluettelo
FS 0,635 -sarjan board-to-board-pistoliittimet

Maailman verkottuminen entisestään edellyttää yhä suurempia tiedonsiirtonopeuksia. FS-sarjan nopeilla pistoliittimillämme olet varustautunut parhaalla mahdollisella tavalla mezzanine-piirikorttiliitäntöjen tekemiseen jopa 40 Gb/s tiedonsiirtonopeudella vaativiin teollisiin sovelluksiin.

FS 0,635 -sarjan tuoteluettelo
Räätälöity simulointikäyrä kehitysprosessissa

Tarve suuremmalle signaalitiheydelle kasvaa koko ajan, mikä nostaa tietojen eheydelle asetettuja vaatimuksia. Ota meihin yhteyttä: teemme sovellukselle tarvittaessa asiakaskohtaisia simulaatioita. Näin säästät aikaa kehitysprosessissa ja vähennät häviöitä ja heijastuksia tiedonsiirrossa.

FS 0,635 -sarjan tuoteluettelo

Kompakti ja taloudellinen ratkaisu laitekehitykseen

FS-sarjan board-to-board-dataliittimet tarjoavat tilaa säästäviä ja taloudellisia ratkaisuja laitekehitykseen. Jopa 80-napaisilla, 0,635 mm:n rasterin ja jopa 16,6 mm;n pinokorkeuden pistoliittimillä voit siirtää tietoja jopa 40 Gb/s nopeudella ja virtaa 0,5 ampeeriin asti kosketinta kohti turvallisesti ja luotettavasti hyvän kulma- ja siirtymätoleranssin ansiosta.

3D-näkymä

FS 0,635 -sarjan board-to-board-pistoliittimet 360°:n näkymässä

Katso itse viereisestä 3D-näkymästä yksityiskohtaisesti, miten voit kehittää laitteitasi FS-sarjan avulla tilaa säästäen ja taloudellisesti.

FP 0,8 -sarjan board-to-board-pistoliittimet


Häiriösuojatut, häiriösuojaamattomat ja häiriösuojattomat board-to-board-pistoliittimet 0,8 mm:n rasterissa

Häiriösuojatut ja häiriösuojaamattomat ratkaisut 0,8 mm:n rasterissa

FP 0,8 -sarjan board-to-board-pistoliittimet erottuvat edukseen erityisesti innovatiivisen ScaleX-teknologiansa ansiosta. Tämä ainutlaatuinen kaksoiskosketin takaa luotettavat ja vankat liitännät sekä erittäin hyvän toleranssien tasauksen pistoliitoksissa. Hyvän signaalin eheyden ansiosta ne soveltuvat nopeaan, jopa 52 Gb/s tiedonsiirtoon.

FP 0,8 -sarjan board-to-board-pistoliittimiä on saatavana kolmea eri versiota. Häiriösuojatut versiot on optimoitu erittäin hyvän sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) varmistamiseksi. Lisäksi on olemassa kaksi suojaamatonta versiota, jotka jaetaan häiriösuojaamattomiin ja häiriösuojattomiin. Niille on ominaista AOI-yhteensopivat koskettimet tai häiriösuojatun version kanssa yhteensopiva piirikortin jalanjälki.

FP 0,8 -sarjan tuoma lisäarvo

Kaksipuolinen ScaleX-kosketinjärjestelmä
ScaleX: joustava laiterakenne
ScaleX-teknologia
ScaleX: tiedonsiirtonopeus jopa 52 Gb/s
ScaleX-tuotevalikoima
Kaksipuolinen ScaleX-kosketinjärjestelmä

Kaksipuolinen ScaleX-kosketinjärjestelmä mahdollistaa vaihtelevan, 1,5 mm:n päällekkäispituuden. Se varmistaa mekaaniset ja sähköiset liitännät.

FP 0,8 -sarjan tuoteluettelo
ScaleX: joustava laiterakenne

Eri napaluvut, rakenteet, pinokorkeudet 6–21 mm ja tulevat versiot antavat paljon vapautta laitesuunnitteluun.

FP 0,8 -sarjan tuoteluettelo
ScaleX-teknologia

ScaleX-teknologia takaa hyvän toleranssien tasauksen ja mahdollistaa kotelogeometrian, joka suojaa koskettimia.

FP 0,8 -sarjan tuoteluettelo
ScaleX: tiedonsiirtonopeus jopa 52 Gb/s

FP 0,8 -sarja tarjoaa erinomaisen signaalien eheyden – valinnaisesti varustettuna suljetulla suojauskonseptilla hyvää EMC-suojausta varten.

FP 0,8 -sarjan tuoteluettelo
ScaleX-tuotevalikoima

Samat toleranssit, pinokorkeudet ja mekaaniset ominaisuudet häiriösuojaamattomissa (AOI), häiriösuojatuissa (SH) ja häiriösuojattomissa (SL) versioissa sekä häiriösuojattomien ja häiriösuojattujen versioiden yhteensopivuus jalanjäljen kanssa varmistavat monipuoliset käyttömahdollisuudet.

FP 0,8 -sarjan tuoteluettelo

Hyvä EMC-suojaus

Turvallinen tiedonsiirto jopa 52 Gb/s älykkään suojauskonseptin ansiosta: häiriösuojatut ja häiriösuojaamattomat board-to-board-pistoliittimet samassa tuotevalikoimassa ovat ainutlaatuisia markkinoilla. Samat toleranssit, pinokorkeudet ja mekaaniset ominaisuudet mahdollistavat yhtenäiset prosessiparametrit – etenkin sovelluksissa, joissa käytetään molempia versioita yhdellä piirikortilla. Tämä runsas tuotevalikoima mahdollistaa lisäksi erittäin joustavat design-in-ratkaisut.

ScaleX FP 0,8 uudessa ModBlox7™-standardissa Pistoliittimemme varmistavat moduulien liittämisen ModBlox7™-standardin mukaisesti, jonka ovat kehittäneet useat yritykset, mm. Phoenix Contact.

ModBlox7™
Järjestelmän yleiskatsaus: ModBlox7™, jossa FP 0,8 ja COMBICON
Järjestelmän yleiskatsaus: ModBlox7™ FP 0,8 -board-to-board-pistoliittimillä ja COMBICON-pistoliittimillä
Käänteiset pistokkeet
Tuotekatsaus: Everything goes Data
ModBlox7™

ModBlox7™ on avoin, modulaarinen laitteistostandardi skaalauttavien teollisten Box-pc:iden rakentamiseen. Yhdistämällä edullisia vakiomoduuleja saadaan aikaan järjestelmä, joka voidaan räätälöidä joustavasti yksilöllisten vaatimusten mukaan. Järjestelmä perustuu yksittäisten moduulien väliseen standardoituun mekaaniseen ja sähköiseen liitäntään, ja se tarjoaa erilaisia asennustapoja, kuten seinä-, DIN-kisko-, paneeli- tai 19" telineasennus. Ainutlaatuinen mekaanisesti ja sähköisesti modulaarinen lähestymistapa tarkoittaa, että lisäkomponentteja, kuten taustaväyliä tai hyllyohjaimia, ei tarvita.

PICMG®:n kotisivu
Järjestelmän yleiskatsaus: ModBlox7™, jossa FP 0,8 ja COMBICON

Keskusyksikkö (CPU) on yhteensopiva virtalähteestä (PSU) alkaen. Molemmat yksiköt liitetään COMBICON-sarjan piirikorttipistoliittimillä.

Vastaava tiedonsiirto (esim. PCIe, USB 2.0, USB 3.0 jne.) tapahtuu keskusyksiköstä lähtien FP 0,8 -sarjan ScaleX-board-to-board-pistoliittimien kautta.

Järjestelmän peilaaminen mahdollistaa redundanttisen arkkitehtuurin. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät PICMG®:n kotisivulta.

PICMG®:n kotisivu
Järjestelmän yleiskatsaus: ModBlox7™ FP 0,8 -board-to-board-pistoliittimillä ja COMBICON-pistoliittimillä

Järjestelmän virransyöttö toteutetaan virtalähteestä keskusyksikköön COMBICON-tuotevalikoimaan kuuluvilla pistoliittimillä:
MC1,5 / 6-G-3,5 P26 THRR44 (virtalähteen puoli)
IMC 1,5 / 6-G3,5 RN P20 THR (keskusyksikön puoli)

Keskusyksikön ja I/O-yksikön sekä eri I/O-yksiköiden yhdistämiseen toisiinsa käytetään FINEPITCH FP 0,8 -sarjan board-to-board -pistoliittimiä:
FP 0,8 / 80-FH (keskusyksikön puoli)
FP 0,8 / 80-MH (I/O-yksikön puoli)
FP 0,8 / 80-FH (I/O-yksikön oikea puoli)
FP 0,8 / 80-MH (I/O-yksikön vasen puoli)

Pistoliittimet ModBlox7™:lle
Käänteiset pistokkeet

COMBICON-valikoimastamme on saatavana myös pistoliittimiä, joilla voidaan toteuttaa kaapeliyhteys virtalähteen ja keskusyksikön välille:
SPTA-THR 1,5 / 6-3,81 R44 (virtalähteessä)
IFMC 1,5 / 6-ST-3,5 RF (virtalähteen puoli)
IMC 1,5 / 6-G3,5 RN P20 THR (keskusyksikön puoli)

Pistoliittimet ModBlox7™:lle
Tuotekatsaus: Everything goes Data

FP 0,8-, FR 1,27- ja FS 0,635-sarjojen tuotteet ovat saatavana board-to-board-pistoliitäntänä peruspiirikortista sekä etu- että takapiirikorttiin. Siten voidaan toteuttaa jopa 21 mm:n pinoamiskorkeuksia jopa 1,5 mm:n etäisyystoleranssin kompensoinnilla. Liitäntäpistoliittimien (COMBICON, M12, USB, HDMI jne.) valikoimamme helpottaa ModBlox7™-suunnittelun loppuunsaattamista.

Siirry dataliitäntöjen tuotenäkymään

FQ 1,27- ja FQ 2,54 -sarjojen board-to-board-pistoliittimet


FQ-sarjan board-to-board-pistoliittimet

Sovelluslähtöinen ja kustannusoptimoitu suunnittelu joustavaa käyttöä varten

FQ-sarjan universaalit board-to-board-pistoliittimet ovat erittäin monikäyttöisiä. Yleiskäyttöiset piikkirimat ja liitinkannat rastereissa 1,27 mm ja 2,54 mm muodostavat perustan kompakteille piirikorttiliitännöille laitteen sisällä. Ne on suunniteltu sovellukseen soveltuviksi, ja niiden kustannukset on optimoitu. Piikkirimat ja liitinkannat mahdollistavat mezzanine-liitännät, koplanaariset liitännät ja mother-daughter-liitännät.

Sarjojen FQ 1,27 ja FQ 2,54 tuoma lisäarvo

Kaksipuolinen kosketinjärjestelmä
Pistoliittimen kohdistustapit
Koplanaarisuus, hihna- tai lipaspakkaus ja pick-and-place-pad
Board-to-board-pistoliittimet, joissa on ulos viedyt koskettimet
Piirikorttiliitännät
Kaksipuolinen kosketinjärjestelmä

Kaksipuolinen kosketinjärjestelmä, joka mahdollistaa luotettavat mekaaniset ja sähköiset liitännät, tuo laitevalmistajille vapautta.

FQ-sarjojen tuoteluettelo
Pistoliittimen kohdistustapit

Alapuolella olevat kohdistustapit lisäävät mekaanisten ja sähköisten liitäntöjen luotettavuutta.

FQ-sarjojen tuoteluettelo
Koplanaarisuus, hihna- tai lipaspakkaus ja pick-and-place-pad

Koplanaarisuus, hihna- tai lipaspakkaus ja pick-and-place-pad mahdollistavat automaattiset reflow-prosessit.

FQ-sarjojen tuoteluettelo
Board-to-board-pistoliittimet, joissa on ulos viedyt koskettimet

Kotelon alta ulos viedyt koskettimet mahdollistavat helpon, automaattisen, silmämääräisen tarkastuksen.

FQ-sarjojen tuoteluettelo
Piirikorttiliitännät

Selkeällä ja kustannusoptimoidulla suunnittelulla taloudellisia ratkaisuja laitteen sisäpuolisiin piirikorttiliitäntöihin.

FQ-sarjojen tuoteluettelo
E-julkaisu
Board-to-board-tuotevalikoima yhdellä silmäyksellä

FINEPITCH-sarjan board-to-board-pistoliittimet tarjoavat häiriösuojattuja ja häiriösuojaamattomia ratkaisuja signaalien ja tiedon siirtämiseen laitteessa. Yleiskuva monipuolisesta tuotevalikoimasta.

Avaa e-julkaisu
Board-to-board-pistoliittimien asennus

Soveltuu erinomaisesti lukuisiin sovelluksiin Tietoliikenteestä ja rakennus- ja teollisuusautomaatiosta IoT-sovelluksiin: board-to-board-pistoliittimet mahdollistavat tilaa säästävät ratkaisut signaalin- ja datansiirtoon esimerkiksi näissä sovelluksissa:

Taajuusmuuttajat
Reitittimet
Turvakamera
Teollisuuskamera
Teholähde
Kiinteistöohjaus
Tuote-etikettien automaattinen skannaus

Tehokkaat logistiikkaprosessit Yksinkertaista tavaran vastaanottoa ja tavaroiden luovutusta

Tuemme automatisoituja logistiikkaprosessejasi tuote-etiketeillä, jotka näyttävät tärkeimmät tiedot, kuten tuotenumeron, määrän, valmistuspäivän, erän ja alkuperämaan, yksinkertaisesti skannauskoodina. Kun koodit skannataan automaattisesti, vähennät logistiikkahenkilöstön manuaalista työmäärää ja lisäät tuottavuutta saapuvien ja lähtevien tavaroiden käsitelyssä.