Industrial 4G outdoor router, CAT1, 10 Mbps, integrated antennas 1x1 SISO, EU device, fallback to 2G, IEC 62443-4-2, control cabinet mounting, 1 RJ45 port (PoE In) and COMBICON, NAT, dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10
Teollisuuden reitittimet etähuoltoon ja kyberturvallisuuteen
Kestävät teollisuusreitittimet yhdistävät erilaiset verkot kaapeleilla (LAN-reitittimet ja NAT-reitittimet) tai langattoman verkon kautta (2G/3G/4G/5G) etähuoltoa, paikallisen verkon suojaamista ja teollisuuden sovellusten tiedonvaihtoa varten. Moniin tuotteisiin on integroitu VPN- ja palomuuriominaisuuksia. mGuard-reitittimet takaavat maksimaalisen turvallisuuden ja suojaavat kyberhyökkäyksiltä ja haittaohjelmilta.
Industrial VPN gateway for mGuard Secure Cloud, IPsec communication via operator network, 1 WAN port, 1 LAN port, routing function, 1 digital input, 1 digital output
Security-Router series, 2 RJ45 ports 10/100/1000 Mbps, degree of protection: IP20, Ambient temperature (operation): -40 °C ... 60 °C, Supply voltage range: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Product certified in accordance with IEC 62443-4-2, Configurable stateful inspection firewall with full scope of functions, safe isolation for PROFIsafe in accordance with IEC 61784-3-3, user firewall, conditional firewall, rule sets
Industrial 4G LTE router, EU device, 3G (UMTS/HSPA) and 2G (GPRS/EDGE) fallback, WLAN access point 802.11a/b/g/n, 150 Mbps, 2.4 GHz + 5 GHz, 2-port switch, firewall, NAT, IPsec and OpenVPN support, 4 DI, 2 DO
Industrial 4G LTE router, European version, fallback to 3G UMTS/HSPA+ and 2G GPRS/EDGE, 2 Ethernet interfaces, firewall, NAT, IPsec and OpenVPN support, 2x SMA-F antenna socket, SMS and e-mail transmission, 2 digital inputs, 1 digital output
License for up to 10 additional VPN online connections
Coaxial cable, 50 Ω, length: 5 m, N(m) - SMA(m), external cable diameter: 4.9 mm, transmission frequency: ≤7.25 GHz, typical attenuation: 800 MHz 2.3 dB, 2.4 GHz 3.8 dB, 5.8 GHz 6 dB, 7.25 GHz 7.3 dB
Coaxial cable, 50 Ω, length: 1 m, N(m) - SMA(m), external cable diameter: 4.9 mm, transmission frequency: ≤7.25 GHz, typical attenuation: 800 MHz 0.5 dB, 2.4 GHz 0.8 dB, 5.8 GHz 1.2 dB, 7.25 GHz 1.4 dB
SMS relay and signaling module, European version, monitor digital values via cellular network, switch relay outputs remotely, communication via SMS or cellular network data connection (e-mail transmission, app), supply voltage 93 V ... 250 V AC
Coaxial cable, 50 Ω, length: 3 m, N(m) - N(m), external cable diameter: 10.3 mm, transmission frequency: ≤7.25 GHz, typical attenuation: 800 MHz 0.5 dB, 2.4 GHz 0.8 dB, 5.8 GHz 1.3 dB, 7.25 GHz 1.5 dB
Uudet tuotteet
Industrial Security
Kyberturvallisuus on edellytys luotettavalle verkolle
Teollisuuden kyberturvallisuus tarkoittaa verkotettujen teollisuusjärjestelmien ja -laitteistojen suojaamista hyökkäyksiltä, tietojen vakoilulta sekä virusten, haittaohjelmien ja virheellisen käytön aiheuttamilta seisokeilta. Kyberhyökkäykset ja haittaohjelmat voivat aiheuttaa suuria vahinkoja: tietotaidon, kuva- ja datatiedostojen häviämisestä, kustannuksia tuottavista seisokkiajoista ja henkilöstökustannuksista aina viankorjaukseen ja jopa kiristysvaatimuksiin saakka.
Valikoimiimme kuuluu turvareitittimiä tai teollisuuden palomuureja, jotka on suunnattu erityisesti teollisuuden vaatimuksiin ja jotka valvovat tietoliikennettä verkossa: vain toivottu tietoliikenne sallitaan, luvattomat yhteydet estetään. Tämä lisää laitteiston käyttövarmuutta.
Turvallinen etähuolto
Koneiden maailmanlaajuinen etäkäyttö
Phoenix Contact tarjoaa maailmanlaajuisesti jaettujen teollisuusjärjestelmien etähuoltoon laajan valikoiman kestäviä ja tulevaisuuden vaatimukset täyttäviä teollisuusreitittimiä, joilla verkkoja voidaan etäkäyttää langallisella yhteydellä tai langattomasti. Käytettävissä ovat nykyaikaiset turvamekanismit, kuten VPN, IPsec-salaus ja integroitu palomuuri. Näin on mahdollista muodostaa yhteys koneisiin missä ja milloin vain, ja huolto- ja kunnossapitotyöt voidaan tehdä nopeasti ja tehokkaasti.
Sopivat antennit jokaiseen käyttökohteeseen
Sopivat lisätarvikkeet langattomille reitittimille
Phoenix Contact tarjoaa langattomien reitittimien luotettavaan tiedonsiirtoon sopivat langattomat antennit ja antennikaapelit. Valitse käyttöpaikan mukaan ympärisäteilevä antenni kytkentäkaappiin asennettavaksi, seinämä- tai pylväsasennukseen tai suoraan laitteeseen asennettavaksi. Lisätarvikkeet, kuten asianmukainen ylijännitesuoja, täydentävät paketin.
Katso lisätietoja sopivan antennin valinnasta ja oikeasta asennustavasta esitteestämme "10 ohjetta antenniasennukseen".