Cloud Clientit Cloud Clientit yhdistävät huoltokohteesi, kuten koneet ja järjestelmät, turvallisesti internetin kautta mGuard Secure Cloudiin ja mahdollistavat edullisen ja skaalattavan etäkäytön ja etähuollon kaikkialla maailmassa. Laitteet tarjoavat koneiden ja järjestelmien suunnittelijoille helpon ja käyttövarman ratkaisun, johon ei tarvita erityistä verkkotekniikan tai VPN-tekniikan asiantuntemusta.
Edut
- Käyttövalmis VPN-infrastruktuuri varmistaa hyvän turvallisuuden
- Edullisesti pilvipohjaiseen etäkäyttöön ja etähuoltoon
- Pilven konfigurointiavustaja helpottaa käyttöönottoa
- Etäyhteyden paikallinen tarkastus avainkytkinliitännän avulla
- Käyttöönotto laitteesta web-liittymän tai SD-kortin kautta
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX turvalliseen etähuoltoon
Etähuolto Cloud Clientin avulla
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX on kustannustehokkain ratkaisu pilvipohjaiseen etähuoltoon. Se käyttää Ethernet-WAN-porttia, joka liitetään suoraan järjestelmän operaattoriverkkoon, ja Ethernet-LAN-porttia, joka mahdollistaa tarvittaessa suojatun yhteyden koneverkkoon jopa 100 Mb/s nopeudella.
Yhdellä napautuksella päätetään, estääkö palomuuri kaiken viestinnän operaattori- ja koneverkon välillä vai voiko järjestelmä olla yhteydessä operaattoriverkkoon esimerkiksi vaihtaakseen tietoja ERP-järjestelmän kanssa.
Laite voidaan parametroida kokonaan pilvipalvelusta käyttäen selkeää konfigurointiavustajaa. Konfiguraatio voidaan ladata laitteeseen kätevästi Web Based Managementin tai SD-kortin kautta. Näin vältetään järjestelmän turvallisuuden vaarantavat virheelliset konfiguraatiot.
Etähuolto on helppoa pilvipalvelun kautta
Helppo liitäntä mGuard Secure Cloudiin
mGuard Secure Cloud on suojattu plug-and-connect-etäkäyttöekosysteemi. Se on ihanteellinen kaikentyyppisille yrityksille, joilla ei ole aikaa tai tietoa luotettavan etäkäyttöratkaisun perustamiseen ja käyttämiseen.
Pilvipalvelun avulla Phoenix Contactin laitteet on helppo liittää turvallisesti pilvi-infrastruktuuriin ja mahdollistaa koneiden, järjestelmien ja laitosten etäkäyttö sormen painalluksella.
mGuard Secure Cloud hyödyntää pilvipalvelutilausten etuja ja mukauttaa ne ketterästi yrityksesi tarpeisiin.
Täysi hallinta avainkytkimien ansiosta
Cloud Clientien signaalilähtö mahdollistaa yhteystilan merkinannon esimerkiksi ohjaukselle tai valojen avulla paikan päällä olevalle henkilöstölle.
Digitaalitulo etäyhteyden muodostamista varten sen sijaan takaa parhaan mahdollisen hallinnan järjestelmän ylläpitäjälle. Huoltotilanteessa hän voi luovuttaa väliaikaisen käyttöoikeuden koneenasentajalle. Tähän tarkoitukseen soveltuu esimerkiksi avainkytkin, joka estää myös etäkäytön avaamisen vahingossa.
Laajalla lämpötila-alueella varustettuja Cloud Clienteja voidaan käyttää myös tehdashallien ulkopuolisiin järjestelmiin. Tämä laajentaa laitteiden joustavuutta.
Järjestelmän ylläpitäjä voi ohjata etäyhteyttä digitaalitulon kautta
Tuotekatsaus Cloud Client
|
|
|
|---|---|
| Cloud Client WAN-liitännällä | |
| Tuotteen nimitys | CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX |
| Ulkoinen verkko | Operaattoriverkko Ethernetin kautta |
| Teknologia | 100 Mb/s |
| Paikallinen liitäntä | 1 x LAN, 1 x WAN |
| Merkinantokosketin etähuoltoyhteyttä varten | kyllä |
| Digitaalitulo yhteyden muodostusta varten (avainkytkin) | kyllä |
| Lämpötila-alue | -40 °C...+70°C |
| Tuotenumero | 1221706 |
| Tuoteluettelo |