mGuard Secure Cloud mGuard Secure Cloud tarjoaa erittäin turvallisen ja käyttövalmiin etähuoltoratkaisun. Näin voit muodostaa nopeasti ja turvallisesti yhteyden etäkoneisiin ja -järjestelmiin, mikä vähentää kalliita ja aikaa vieviä käyntejä paikan päällä.

Huoltotyöntekijä suorittaa etähuoltoa tabletin kautta

Edut

  • Erittäin turvallinen: salattu tiedonsiirto VPN-yhteyden kautta
  • Käyttäjäystävällinen: konfigurointiavustaja helpottaa konfigurointia
  • Yhteensopiva: toimii mGuard-turvareitittimien, pilvi-clientien, TC-reitittimien ja PLCnext Controlin kanssa
  • Joustava: tuki Windows-, macOS- ja Linux-tietokoneille sekä mobiililaitteille, kuten Applen iPadille, iPhonelle ja Android-laitteille
  • Luotettava: toiminta maailmanlaajuisesti datakeskuksissa, jotka ovat aina käytettävissä
Tabletti, jolla muodostetaan yhteys mGuard Secure Cloudiin

Turvallinen etäpalvelu: helposti ja joustavasti pilven kautta

Pilvipohjainen etähuolto Helppo – turvallinen – luotettava

mGuard Secure Cloud on käyttövalmis ja tehokas kokonaisratkaisu etähuoltoon. Helpon käyttöliittymän kautta saadaan nopeasti ja turvallisesti yhteys koneisiin, teollisuus-PC:ihin ja ohjauksiin.

VPN-yhteyksien avulla huoltohenkilöstö voi käyttää laitteita maailmanlaajuisesti ja tehdä huoltotöitä ilman, että heidän tarvitsee olla paikan päällä.

Etu: Tämä säästää aikaa ja kustannuksia ja tehostaa huoltoprosesseja.

Yleiskatsaus etähuoltorakenteesta Kaikkien komponenttien yhteensopivuus

Huoltohenkilöstö käyttää maksutonta OpenVPN-ohjelmisto-clientia huoltotietokoneella tai tabletilla ja yhdistää työpisteen pilvipalveluun.

Koneet on varustettu teollisuudelle tarkoitetuilla etähuoltoreitittimillä tai PLCnext Controlilla, ja ne muodostavat tarvittaessa VPN-yhteyden mGuard Secure Cloudiin. VPN-yhteyksien muodostamista voidaan hallita paikallisesti järjestelmän ylläpitäjän laitteiston (esim. avainkytkimen) tai ohjelmiston avulla.

Etäkoneet ja -järjestelmät voidaan yhdistää kaikkien nykyaikaisten tekniikoiden, kuten 5G:n, 4G:n, kuitukaapelin jne. avulla.

Topologia mGuard Secure Cloudin toimintatapa

mGuard Secure Cloudin toimintatapa

Tekniset ominaisuudet yhdellä silmäyksellä Innovatiivinen, turvallinen ja suorituskykyinen ekosysteemi

Hyväksi todettu pilviteknologiamme tarjoaa turvallista ja luotettavaa etähuoltoa koneillesi ja järjestelmillesi ympäri vuorokauden, missä päin maailmaa tahansa.

mGuard Secure Cloudin tekniset ominaisuudet
China VPN+

Turvalliset ja virallisesti hyväksytyt yhteydet

China VPN+ Salatut VPN-yhteydet Kiinaan

mGuard Secure Cloud tarjoaa virallisesti valtuutetun ratkaisun Kiinaan suuntautuviin VPN-yhteyksiin, joiden käytettävyys on 99 % ja joita tarjotaan kiinteähintaisena palveluna.

China VPN+ -ratkaisu mahdollistaa erittäin turvallisen, salatun viestinnän mGuard-VPN-yhteyksillä palveluntarjoajan runkoverkon kautta. Tiedot siirretään 'Chinese National Network-Securityn' päästä päähän salaamana, jolloin turvallisuus ja datan eheys eivät kärsi.

Etu: Tarjoamme luotettavan ja viranomaisten hyväksymän ratkaisun Kiinassa sijaitsevien koneiden ja järjestelmien etäkäyttöön.

Yleiskatsaus pilvipalvelutilauksista

Joustavuutta pilvipalvelutilausten avulla

Tilattavissa olevat vaihtoehdot Maksuttomasta skaalattavaan

mGuard Secure Cloudin perusversio, jossa on kaksi huoltoyhteyttä ja 8 Gt:n datamäärä, on saatavilla maksutta.

Voit tilata vuosittain lisävaihtoehtoja, jotka sopivat yksilölliseen huoltokonseptiisi, kuten seuraavat vaihtoehdot:

  • Remote Access+: 1 lisähuoltoyhteys 4 Gt:n kuukausittaisella siirtomäärällä
  • China VPN+: turvalliset ja virallisesti hyväksytyt yhteydet
  • Traffic+ 1000: 1 TB lisäliikennettä asiakasta kohden
  • Traffic+ 100: 100 Gt lisäliikennettä asiakasta kohden
  • Traffic+ 10: 10 Gt lisäliikennettä asiakasta kohden
  • Support+: yhteydenotot sähköpostitse ja puhelimitse yleisinä työaikoina

Etu: Sinulla on täysi joustavuus ja säästyt järjestelmiesi ylläpitoon ja päivittämiseen liittyvältä työltä. Näin voit sijoittaa resurssit ydinliiketoimintaasi.

Julkinen pilvi vs. yksityinen pilvi
Whitepaper-julkaisu

Julkinen vai yksityinen pilvi? Mikä ratkaisu sopii parhaiten yritykselleni?

Tässä whitepaper-julkaisussa vertailemme molempia pilvipalvelumalleja ja annamme suosituksen siitä, kumpi vaihtoehto on suositeltavampi turvallisuuden, saatavuuden ja kustannusten kannalta.

Lataa nyt maksutta
Tabletti, jolla on mGuard Secure Cloud