TC ROUTER Teollisuuden langattomat 4G- ja 5G-reitittimet mahdollistavat luotettavat ja tehokkaat datayhteydet etäasemille langattoman verkon kautta – 3G- ja 2G-verkon fallback-ominaisuudella. Siten niitä voidaan käyttää kaikkialla riippuen siitä, mikä tekniikka tarjoaa käyttöpaikassa luotettavan verkon. Laaja lämpötila-alue -40...+70 °C tekee niistä käyttökelpoisia kaikissa ilmastoissa.

TC Router – teollisuuden langattomat 4G- ja 5G-reitittimet maapallon edessä

Edut

  • Uusi langaton 5G-teknologia julkisia ja yksityisiä verkkoja varten (itsenäiset ja ei-itsenäiset verkot)
  • Yksityinen APN (Access Point Name), Stateful-Packet-Inspection-palomuuri ja VPN tarjoavat täyden verkkoturvallisuuden
  • Laaja käyttöalue – tekstiviestit, sähköpostiviestit, kevyet pilvi- ja etäkäyttöprotokollat sekä 5G-laajakaistayhteys
  • Helppo integrointi järjestelmään vähintään kahden Ethernet-liitännän kautta tai WLAN Access Point -tukiasemana
  • Vaivaton käyttö suoraan laitteen etupaneelista ja konfigurointi SD-kortin tai web-käyttöliittymän kautta
Teollisuuden 5G-reititin

Suorituskykyinen 5G-reititin, jossa on neljä Ethernet-porttia ja 4x4 langattoman yhteyden MIMO-liitäntää

Erittäin suuri kaistanleveys 5G:n ja tehokkaan prosessorin ansiosta TC Router 5000 -sarja

TC ROUTER 5004T-5G EU on TC ROUTER -tuoteperheen ensimmäinen edustaja, jossa on langattoman 5G-yhteyden liitäntä. Se on varustettu tehokkaalla prosessorialustalla ja neljällä Gigabit Ethernet -portilla, jotta se pystyy käsittelemään 5G:n (5G NR) ja 4G:n (LTE Advanced Pro) suuria tiedonsiirtonopeuksia.

Sen lisäksi, että voit käyttää 5G-reititintä julkisissa verkoissa, voit myös perustaa yksityisiä verkkoja ja siten hallita itse 5G-verkon ominaisuuksia ja luotettavuutta. Yksityisen verkon edut ovat siinä, että voit yrityksessäsi tarpeen mukaan seurata, tallentaa, analysoida, ohjata ja konfiguroida joustavasti tietoliikennettä.

Tuoteperheensä suorituskykyisimpänä laitteena se soveltuu erityisen hyvin esimerkiksi videonsiirtoon tai suurten laiteohjelmisto- tai konfigurointitiedostojen siirtoon koneisiin ja ulkoasemiin.

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN

Yleiskäyttöinen 4G-reititin, jossa on integroitu WLAN-liitäntä ja Ethernet-WAN-portti

Maksimaalinen joustavuus WAN- ja WLAN-liitännän avulla TC ROUTER 4000 -sarja

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN pystyy liittämään Access Point -yhteytenä toimivan integroidun WLAN-rajapinnan ansiosta ongelmitta lähellä olevia laitteita WLAN-yhteyden kautta verkkoon. Näin ylimääräinen WLAN Access Point DIN-kiskossa jää pois. Lisäksi huoltotilanteessa WLAN-verkkoa voidaan käyttää internetyhteytenä irrallaan sovelluksesta. Näin ei olla enää riippuvaisia kannettavan tietokoneen tai älypuhelimen langattomasta yhteydestä.

TC ROUTER tarjoaa monipuolisia Uplink-vaihtoehtoja WAN-puolella. Erilaiset WAN-yhteysvaihtoehdot ja SIM-kortin ja integroidun eSIM-kortin ansiosta kaksois-SIM-mahdollisuus tekevät laitteesta erityisen vikasietoisen ja monipuolisesti käytettävän.

Konfiguroitavalla Ethernet-WAN-portilla tai WLAN-clientina voidaan käyttää useita liitäntämahdollisuuksia etätiedonsiirtoon. Langaton verkkoyhteys huolehtii tiedonsiirrosta häiriötilanteessa, ja näin vältetään yhteyden katkeaminen ulkoasemaan. Näin varmistetaan korkea käytettävyys kriittisissä infrastruktuurisovelluksissa, kuten muuntamoissa, energiahuollon mittaus- ja kytkentäpisteissä tai vesihuollon pumpuissa ja vesitorneissa.

3000-sarjan TC ROUTER maailmanlaajuiseen käyttöön

Maailmanlaajuisesti käytettävä 4G-reititin, jossa on maailmanlaajuinen langattoman yhteyden moduuli

Maailmanlaajuisesti yhdistettävissä vain yhdellä langattomalla reitittimellä TC ROUTER 3000 -sarja

TC ROUTER 3002T-4G GL:ssä maailmanlaajuinen taajuuspeitto sekä paikalliset palveluntarjoajien hyväksynnät ja radiohyväksynnät ovat samassa tuotenumerossa. Tämän ansiosta laite sopii erinomaisesti kansainvälisille toimijoille tai rajat ylittäviin hankkeisiin.

3000-mallin reitittimessä on myös kustannusoptimaalinen rakenne ulkoaseman liittämistä varten langattoman yhteyden kautta. Tämä tekee siitä erityisen helppokäyttöisen laitteen hintasensitiivisissä sovelluksissa.

Tyypillisiä käyttökohteita laitteelle ovat kunnalliset energiayhtiöt tai liikenneala, kuten liikennevalojen, liikenneopasteiden, sulkujen tai vesiväylien ja ilmailun valaistusjärjestelmien liittäminen.

Topologia: TC Router Online Manager -hallintaohjelmiston toiminnot

Keskitettyä laitehallintaa TC Router Online Managerin avulla

Langattomien reitittimien hallinta

TC Router Online Manager (TOM) mahdollistaa automaattiset ja säännölliset päivitykset kaikille Phoenix Contactin TC Router -tuoteperheen laitteille.

Turvallisuuspäivitykset, ajantasaiset laiteohjelmistoversiot ja konfiguraatiomuutokset voidaan ottaa tiettynä ajankohtana käyttöön samanaikaisesti kaikissa laitteissa maailmanlaajuisesti.

Tämä verkkohallintaympäristö dokumentoi laitteen tilan lisäksi myös kaikkien TC ROUTER -laitteiden verkkoyhteystiedot useiden vuosien ajalta.

TC Router Online Manageria voidaan käyttää paikallisesti (on premise) tai pilvestä (esim. Amazon Web Services).

TC ROUTER -reititin tekstiviesti- ja sähköpostiyhdyskäytävänä

Tekstiviestit tarjoavat teknikolle ja ohjausjärjestelmälle pääsyn prosessiin

Käyttö tekstiviesti- ja sähköpostiyhdyskäytävänä

Etäjärjestelmästä valvomoon tai pilveen tapahtuvan tiedonsiirron lisäksi TC ROUTER -tuoteperhe tarjoaa myös muita liitäntöjä.

XML-liitäntä laajentaa esim. reitittimen olemassa olevia I/O:ita rajattomasti. Sen takana sijaitseva ohjaus antaa liitännän kautta komentoja viestien lähettämiseen tekstiviestitse tai sähköpostitse. Tulevat tekstiviestit voivat samoin aktivoida tapahtumia ohjauksessa. Reitittimestä tulee siten tekstiviestiyhdyskäytävä, joka on houkutteleva nimenomaan erittäin vähäisillä viestintämäärillä. Lisäksi tekstiviestillä voidaan aloittaa virtuaalinen yksityinen verkko (VPN).

Ulkoasema, jossa aurinkopaneeli

TC Router -reitittimet soveltuvat myös aurinkoenergiakäyttöisiin järjestelmiin

Energiansäästötila

Laitteiden energiansäästötila vähentää virrankulutusta valmiustilassa merkittävästi. Nimenomaan aurinkoenergiakäyttöisissä ulkoasemissa se mahdollistaa häiriöttömän toiminnan vähäisestä aurinkoisesta ajasta huolimatta.

Energiansäästötilaa ohjataan digitaalitulon kautta ja 4000-sarjan TC ROUTER -reitittimissä lisäksi kytkentäkalenterin avulla.

Yleiskatsaus TC ROUTER -tuoteperheestä

TC ROUTER 5004T-5G EU
TC ROUTER 3002T-4G GL
TC ROUTER 5004T-5G EU

TC ROUTER 3002T-4G GL

Käyttöalue 5G, maailmanlaajuinen 4G, maailmanlaajuinen
VPN jopa kymmenen VPN-tunnelia (IPsec tai OpenVPN) jopa kymmenen VPN-tunnelia (IPsec tai OpenVPN)
Tulot/lähdöt neljä digitaalituloa, kaksi digitaalilähtöä kaksi digitaalituloa, yksi digitaalilähtö
Mobiiliverkon fallback 4G (LTE Advanced Pro), 3G (HSPA+) 3G (HSPA+), 2G (EDGE)
Ethernet-liitäntä 4 x Gigabit LAN 2 x LAN
Fallback-WAN-liitäntä ei ei
WLAN-liitäntä ei ei
Tuki TC Router Online Manager kyllä* kyllä
Tuotenumero 1439475 1632697
Tuoteluettelo Tuoteluettelo

Yleiskatsaus muista TC Router -reitittimistä

TC ROUTER 4002T-4G EU
TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN
TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN
TC ROUTER 4002T-4G EU

TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN

TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN

Käyttöalue 4G, Eurooppa 4G, Eurooppa 4G, Eurooppa
VPN ei rajaa, rajaus järjestelmäresurssien ja käytettävissä olevan kaistanleveyden kautta ei rajaa, rajaus järjestelmäresurssien ja käytettävissä olevan kaistanleveyden kautta ei rajaa, rajaus järjestelmäresurssien ja käytettävissä olevan kaistanleveyden kautta
Tulot/lähdöt neljä digitaalituloa, kaksi digitaalilähtöä neljä digitaalituloa, kaksi digitaalilähtöä kaksi digitaalituloa, yksi digitaalilähtö ja 1 x RS-232/RS-485-liitäntä
Mobiiliverkon fallback 3G (HSPA+), 2G (EDGE) 3G (HSPA+), 2G (EDGE) 3G (HSPA+), 2G (EDGE)
Ethernet-liitäntä 1 x LAN, 1 x WAN tai 2 x LAN (konfiguroitavissa) 1 x LAN, 1 x WAN tai 2 x LAN (konfiguroitavissa) 1 x LAN, 1 x WAN tai 2 x LAN (konfiguroitavissa)
Fallback-WAN-liitäntä Ethernet Ethernet ja WLAN Ethernet ja WLAN
WLAN-liitäntä ei Access Point ja client, WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n Access Point ja client, WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n
Tuki TC ROUTER Online Manager kyllä kyllä kyllä
Tuotenumero 1234352 1234353 1234354
Tuoteluettelo Tuoteluettelo Tuoteluettelo