Teollisuuden reitittimet etähuoltoon ja kyberturvallisuuteen

Teollisuuden reitittimet etähuoltoon ja kyberturvallisuuteen

Kestävät teollisuusreitittimet yhdistävät erilaiset verkot kaapeleilla (LAN-reitittimet ja NAT-reitittimet) tai langattoman verkon kautta (2G/3G/4G/5G) etähuoltoa, paikallisen verkon suojaamista ja teollisuuden sovellusten tiedonvaihtoa varten. Moniin tuotteisiin on integroitu VPN- ja palomuuriominaisuuksia. mGuard-reitittimet takaavat maksimaalisen turvallisuuden ja suojaavat kyberhyökkäyksiltä ja haittaohjelmilta.

Uudet tuotteet

Visuaalinen mGuard Secure Cloud
Kaksi ulkokäyttöön tarkoitettua langatonta reititintä

Pilvipohjainen etähuoltoyhteys

mGuard Secure Cloudin päivitys

mGuard Secure Cloud mahdollistaa koneiden ja järjestelmien turvallisen etäkäytön. Uudessa versiossa 3.1 on parannettu backend-arkkitehtuuri ja lisätoimintoja, kuten China VPN+ ja tuki muille reitittimille ja pilvi-asiakas-laitteille.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Nopeammat signaalien etenemisajat
  • Layer 2 -tiedonsiirto (esim. PROFINET-nimeämistä varten)
  • Maksuttomat VPN-clientit huoltotyöasemille
  • Siirtotyökalu versiosta 2 versioon 3
  • 8 Gt dataa kuukaudessa veloituksetta

Edut

  • Korotettu turvallisuus päästä päähän salattujen VPN-protokollien ansiosta
  • Maailmanlaajuinen saatavuus älykkään palvelimen valinnan ja verkotettujen VPN-yhdyskäytävien ansiosta
  • Tulevaisuudenkestävä, koska IPv6-tiedonsiirto on jo valmiina infrastruktuurissa
  • Luotettavat VPN-yhteydet Kiinaan China VPN+:n ansiosta

Ulkokäyttöön tarkoitetut langattomat reitittimet

Maailmanlaajuinen yleismaailmallinen langaton verkkoyhteys

Cellulink-tuoteperhe sisältää teollisia, ulkokäyttöön tarkoitettuja langattomia reitittimiä, joilla mahdollistetaan verkkokäyttöisille laitteille langaton verkkoyhteys. IEC 62443-4-2 -standardin mukaan sertifioiduissa laitteissa on integroidut antennit, ja niitä voidaan käyttää maailmanlaajuisesti.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Integroidut antennit
  • Maailmanlaajuiset langattomat moduulit
  • Kyberturvallisuus: IEC 62443-4-2
  • Useita suorituskykyluokkia: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
  • Ulkokäyttöön tarkoitettu kotelo: IP66/67/68 ja IK10
  • Pylväs-, seinä- ja kytkinkaappiasennus
  • Dual SIM ja palveluntarjoajan varaversio
  • GNSS: paikannus ja aikasynkronointi

Edut

  • Antennien integrointi koteloon säästää kustannuksia ja tilaa
  • PoE ja antennien asentamisen puuttuminen nopeuttavat asennusta
  • Korkea kyberturvallisuus, joka on sertifioitu standardien IEC 62443-4-1 ja IEC 62443-4-2 mukaisesti
  • Maailmanlaajuinen käyttö 4G- ja 5G-verkoissa
  • Konfigurointi ja laiteohjelmistopäivitykset Web Based Managementin, REST-API:n sekä laite- ja päivityshallinnan ansiosta

Industrial Security


Kyberturvallisuusvisualisointi ja "System hacked" -hälytys

Kyberturvallisuus on edellytys luotettavalle verkolle

Teollisuuden kyberturvallisuus tarkoittaa verkotettujen teollisuusjärjestelmien ja -laitteistojen suojaamista hyökkäyksiltä, tietojen vakoilulta sekä virusten, haittaohjelmien ja virheellisen käytön aiheuttamilta seisokeilta. Kyberhyökkäykset ja haittaohjelmat voivat aiheuttaa suuria vahinkoja: tietotaidon, kuva- ja datatiedostojen häviämisestä, kustannuksia tuottavista seisokkiajoista ja henkilöstökustannuksista aina viankorjaukseen ja jopa kiristysvaatimuksiin saakka.

Valikoimiimme kuuluu turvareitittimiä tai teollisuuden palomuureja, jotka on suunnattu erityisesti teollisuuden vaatimuksiin ja jotka valvovat tietoliikennettä verkossa: vain toivottu tietoliikenne sallitaan, luvattomat yhteydet estetään. Tämä lisää laitteiston käyttövarmuutta.

Turvallinen etähuolto


 Teollisuuden etätiedonsiirto tabletilla

Koneiden maailmanlaajuinen etäkäyttö

Phoenix Contact tarjoaa maailmanlaajuisesti jaettujen teollisuusjärjestelmien etähuoltoon laajan valikoiman kestäviä ja tulevaisuuden vaatimukset täyttäviä teollisuusreitittimiä, joilla verkkoja voidaan etäkäyttää langallisella yhteydellä tai langattomasti. Käytettävissä ovat nykyaikaiset turvamekanismit, kuten VPN, IPsec-salaus ja integroitu palomuuri. Näin on mahdollista muodostaa yhteys koneisiin missä ja milloin vain, ja huolto- ja kunnossapitotyöt voidaan tehdä nopeasti ja tehokkaasti.

Langaton suunta-antenni

Sopivat antennit jokaiseen käyttökohteeseen

Sopivat lisätarvikkeet langattomille reitittimille

Phoenix Contact tarjoaa langattomien reitittimien luotettavaan tiedonsiirtoon sopivat langattomat antennit ja antennikaapelit. Valitse käyttöpaikan mukaan ympärisäteilevä antenni kytkentäkaappiin asennettavaksi, seinämä- tai pylväsasennukseen tai suoraan laitteeseen asennettavaksi. Lisätarvikkeet, kuten asianmukainen ylijännitesuoja, täydentävät paketin.

Katso lisätietoja sopivan antennin valinnasta ja oikeasta asennustavasta esitteestämme "10 ohjetta antenniasennukseen".