Firmware maintenance license - firmware maintenance until the end of 2030 for all MGUARD devices (except FL MGUARD CENTERPORT ...) that can be operated with firmware 8.x and were ordered before 2024-06-30, delivery by email
Teollisuuden reitittimet etähuoltoon ja kyberturvallisuuteen
Kestävät teollisuusreitittimet yhdistävät erilaiset verkot kaapeleilla (LAN-reitittimet ja NAT-reitittimet) tai langattoman verkon kautta (2G/3G/4G/5G) etähuoltoa, paikallisen verkon suojaamista ja teollisuuden sovellusten tiedonvaihtoa varten. Moniin tuotteisiin on integroitu VPN- ja palomuuriominaisuuksia. mGuard-reitittimet takaavat maksimaalisen turvallisuuden ja suojaavat kyberhyökkäyksiltä ja haittaohjelmilta.
Add-on package for mGuard Secure Cloud, +10 GB/month additional data volume per client, term 1 year, automatically renewed each year, notice period 4 weeks, ordering and activation only possible in the cloud interface
Add-on package for mGuard Secure Cloud, +1 simultaneous service connection, +4 GB/month data volume, term 1 year, automatically renewed each year, notice period 4 weeks, ordering and activation only possible in the cloud interface
Add-on package for mGuard Secure Cloud, +100 GB/month additional data volume per client, term 1 year, automatically renewed each year, notice period 4 weeks, ordering and activation only possible in the cloud interface
Security-Router series, 2 RJ45 ports 10/100/1000 Mbps, degree of protection: IP00, Ambient temperature (operation): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, Product certified in accordance with IEC 62443-4-2, Configurable stateful inspection firewall with full scope of functions
China connectivity package for mGuard Secure Cloud, guaranteed VPN connections for devices in China, term 1 year, automatically renewed each year, notice period 4 weeks, ordering and activation only possible in the cloud interface
Security-Router series, 2 RJ45 ports 10/100/1000 Mbps, degree of protection: IP20, Ambient temperature (operation): 0 °C ... 60 °C, Supply voltage range: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Protection without configuration in Easy Protect Mode, Non-blocking validation of the configuration in test mode, Stateful inspection firewall
License for activating the Modbus inspector function on an FL/TC MGUARD
Router, 10/100 Mbps, NAT
Uudet tuotteet
Industrial Security
Kyberturvallisuus on edellytys luotettavalle verkolle
Teollisuuden kyberturvallisuus tarkoittaa verkotettujen teollisuusjärjestelmien ja -laitteistojen suojaamista hyökkäyksiltä, tietojen vakoilulta sekä virusten, haittaohjelmien ja virheellisen käytön aiheuttamilta seisokeilta. Kyberhyökkäykset ja haittaohjelmat voivat aiheuttaa suuria vahinkoja: tietotaidon, kuva- ja datatiedostojen häviämisestä, kustannuksia tuottavista seisokkiajoista ja henkilöstökustannuksista aina viankorjaukseen ja jopa kiristysvaatimuksiin saakka.
Valikoimiimme kuuluu turvareitittimiä tai teollisuuden palomuureja, jotka on suunnattu erityisesti teollisuuden vaatimuksiin ja jotka valvovat tietoliikennettä verkossa: vain toivottu tietoliikenne sallitaan, luvattomat yhteydet estetään. Tämä lisää laitteiston käyttövarmuutta.
Turvallinen etähuolto
Koneiden maailmanlaajuinen etäkäyttö
Phoenix Contact tarjoaa maailmanlaajuisesti jaettujen teollisuusjärjestelmien etähuoltoon laajan valikoiman kestäviä ja tulevaisuuden vaatimukset täyttäviä teollisuusreitittimiä, joilla verkkoja voidaan etäkäyttää langallisella yhteydellä tai langattomasti. Käytettävissä ovat nykyaikaiset turvamekanismit, kuten VPN, IPsec-salaus ja integroitu palomuuri. Näin on mahdollista muodostaa yhteys koneisiin missä ja milloin vain, ja huolto- ja kunnossapitotyöt voidaan tehdä nopeasti ja tehokkaasti.
Sopivat antennit jokaiseen käyttökohteeseen
Sopivat lisätarvikkeet langattomille reitittimille
Phoenix Contact tarjoaa langattomien reitittimien luotettavaan tiedonsiirtoon sopivat langattomat antennit ja antennikaapelit. Valitse käyttöpaikan mukaan ympärisäteilevä antenni kytkentäkaappiin asennettavaksi, seinämä- tai pylväsasennukseen tai suoraan laitteeseen asennettavaksi. Lisätarvikkeet, kuten asianmukainen ylijännitesuoja, täydentävät paketin.
Katso lisätietoja sopivan antennin valinnasta ja oikeasta asennustavasta esitteestämme "10 ohjetta antenniasennukseen".