Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Contact insert module, number of positions: 5, power contacts: 5, Socket, Push-in connection, 400 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, application: Power, with disconnect zone for fuse plugs, component connectors, and isolating plugs