Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Contact insert module, number of positions: 1, power contacts: 1, control contacts: 0, Pin, Push-in connection, 830 V, 76 A, 2.5 mm2 ... 16 mm2, application: Power