cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E468743| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 20 A | - 14 | ||
Contact insert module, number of positions: 5, power contacts: 5, Pin, Push-in connection, 400 V, 16 A, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2, application: Power, with double function slot for bridges
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 20 A | - 14 | ||