Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Cable gland, material for screw connection: PA, application: Standard, external cable diameter 9 mm ... 17 mm, shielding: no, connecting thread: M25 x 1.5, color: lightgray RAL 7035