Kaapelit metritavarana

Kaapelit metritavarana kupari- ja valokuitusovelluksiin

Useiden erilaisten metritavarana saatavien kaapelityyppien ansiosta voidaan toteuttaa erilaisia käyttökohteita. Suunnittele kaapelointi kokonaan omien tarpeidesi mukaisesti: Phoenix Contactin kalustettavien pistoliittimien ja jakajien kanssa voidaan helposti valmistaa yksilöllisiä kaapelipituuksia.

Go to Product Detail Page for item 1404174
SAC-6P-100,0-970 - Data cable
SAC-6P-100,0-970 - Data cable
1404174

By the meter, Data cable, VARAN CAT5 (100 Mbps), shielded, SANTOPRENE halogen-free/TPE halogen-free, black RAL 9005, 6-wire (1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19), color single wire: brown, blue, white/orange, white/green, green, orange, cable length: 100 m

Konfiguroitavissa
Go to Product Detail Page for item 1406430
FOC-OE-OE-GB02/... - FO cable
FOC-OE-OE-GB02/... - FO cable
1406430

GOF outdoor cable, 2-wire, full breakout cable for flexible installation, each fiber provided with individual strain relief, suitable for drag chain applications, high chemical resistance to acids and lyes, high mechanical and thermal stability, low smoke, halogen-free and fume resistant, improved tread resistance

Edut

  • Tilaa joustavasti – toimitettavissa myös lyhyitä johtoja
  • Pitkät kaapelit on helppo kelata johtokelan avulla
  • Muuntuva, koska jokaista käyttökohdetta varten on olemassa sopiva kaapeli
Kaksi eriväristä kaapelia kiepille kierrettyinä

Kuparikaapelit metritavarana

Phoenix Contactin kuparikaapeleita on saatavina eri napaluvuilla sekä yksilöllisinä pituuksina 0,2 ja 1 000 m välillä.

  • Kaapelityyppi halogeeniton PUR
  • Kaapelityyppi PUR/PVC
  • Kaapelityyppi PVC
  • Kaapelityyppi PUR POWER

Sovita kaapelipituudet joustavasti vaatimuksiisi kalustettavilla pistoliittimillä.

Kaksi eriväristä valokuitukaapelia kiepille kierrettyinä

Valokuitukaapelit metritavarana

Phoenix Contactin kaapelit ja liitäntäjärjestelmät tarjoavat ratkaisuja eri käyttöalueilla, kuten teollisuusautomatisoinnissa, datakeskuksissa tai rakennuskaapeloinnissa.

  • Optinen polymeerikuitu (Polymer Optical Fiber, POF) jopa 100 Mbps siirtonopeuteen saakka
  • Suojattu polymeerikuitu (Polymer Cladded Fiber, PCF) jopa 1 Gbps siirtonopeuteen saakka
  • Valokuitu (Glas Optical Fiber, GOF) Multimode jopa 10 Gbps siirtonopeuteen saakka
  • Valokuitu (Glas Optical Fiber, GOF) Singlemode jopa 40 Gbps siirtonopeuteen saakka