Kaapelit metritavarana

Kaapelit metritavarana kupari- ja valokuitusovelluksiin

Useiden erilaisten metritavarana saatavien kaapelityyppien ansiosta voidaan toteuttaa erilaisia käyttökohteita. Suunnittele kaapelointi kokonaan omien tarpeidesi mukaisesti: Phoenix Contactin kalustettavien pistoliittimien ja jakajien kanssa voidaan helposti valmistaa yksilöllisiä kaapelipituuksia.

Konfiguroitavissa
Go to Product Detail Page for item 1408540
NBC-937/... - Data cable
NBC-937/... - Data cable
1408540

By the meter, Data cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), shielded, PE-X halogen-free, black RAL 9005, 4-wire (1x4xAWG22/7, SF/TQ), color single wire: white-blue, orange-yellow, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)

Konfiguroitavissa
Go to Product Detail Page for item 1408538
NBC-93C/... - Data cable
NBC-93C/... - Data cable
1408538

By the meter, Data cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), shielded, PUR halogen-free, green RAL 6018, 4-wire (1x4xAWG22/7, SF/TQ), color single wire: white, yellow, blue, orange, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)

Edut

  • Tilaa joustavasti – toimitettavissa myös lyhyitä johtoja
  • Pitkät kaapelit on helppo kelata johtokelan avulla
  • Muuntuva, koska jokaista käyttökohdetta varten on olemassa sopiva kaapeli
Kaksi eriväristä kaapelia kiepille kierrettyinä

Kuparikaapelit metritavarana

Phoenix Contactin kuparikaapeleita on saatavina eri napaluvuilla sekä yksilöllisinä pituuksina 0,2 ja 1 000 m välillä.

  • Kaapelityyppi halogeeniton PUR
  • Kaapelityyppi PUR/PVC
  • Kaapelityyppi PVC
  • Kaapelityyppi PUR POWER

Sovita kaapelipituudet joustavasti vaatimuksiisi kalustettavilla pistoliittimillä.

Kaksi eriväristä valokuitukaapelia kiepille kierrettyinä

Valokuitukaapelit metritavarana

Phoenix Contactin kaapelit ja liitäntäjärjestelmät tarjoavat ratkaisuja eri käyttöalueilla, kuten teollisuusautomatisoinnissa, datakeskuksissa tai rakennuskaapeloinnissa.

  • Optinen polymeerikuitu (Polymer Optical Fiber, POF) jopa 100 Mbps siirtonopeuteen saakka
  • Suojattu polymeerikuitu (Polymer Cladded Fiber, PCF) jopa 1 Gbps siirtonopeuteen saakka
  • Valokuitu (Glas Optical Fiber, GOF) Multimode jopa 10 Gbps siirtonopeuteen saakka
  • Valokuitu (Glas Optical Fiber, GOF) Singlemode jopa 40 Gbps siirtonopeuteen saakka