Kaapelit metritavarana

Kaapelit metritavarana kupari- ja valokuitusovelluksiin

Useiden erilaisten metritavarana saatavien kaapelityyppien ansiosta voidaan toteuttaa erilaisia käyttökohteita. Suunnittele kaapelointi kokonaan omien tarpeidesi mukaisesti: Phoenix Contactin kalustettavien pistoliittimien ja jakajien kanssa voidaan helposti valmistaa yksilöllisiä kaapelipituuksia.

Go to Product Detail Page for item 1406432
FOC-OE-OE-HB01/... - FO cable
FOC-OE-OE-HB01/... - FO cable
1406432

PCF outdoor cable, 2-wire, full breakout cable for fixed installation, non-metallic rodent protection, can be easily stripped, UV-resistant, high mechanical and thermal stability, low smoke, halogen-free and self-extinguishing, improved tread resistance, longitudinally and transversely watertight

Go to Product Detail Page for item 1406431
FOC-OE-OE-GB03/... - FO cable
FOC-OE-OE-GB03/... - FO cable
1406431

GOF outdoor cable, 4-wire, full breakout cable for fixed installation, non-metallic rodent protection, can be easily stripped, UV-resistant, high mechanical and thermal stability, low smoke, halogen-free and self-extinguishing, improved tread resistance, longitudinally and transversely watertight

Edut

  • Tilaa joustavasti – toimitettavissa myös lyhyitä johtoja
  • Pitkät kaapelit on helppo kelata johtokelan avulla
  • Muuntuva, koska jokaista käyttökohdetta varten on olemassa sopiva kaapeli
Kaksi eriväristä kaapelia kiepille kierrettyinä

Kuparikaapelit metritavarana

Phoenix Contactin kuparikaapeleita on saatavina eri napaluvuilla sekä yksilöllisinä pituuksina 0,2 ja 1 000 m välillä.

  • Kaapelityyppi halogeeniton PUR
  • Kaapelityyppi PUR/PVC
  • Kaapelityyppi PVC
  • Kaapelityyppi PUR POWER

Sovita kaapelipituudet joustavasti vaatimuksiisi kalustettavilla pistoliittimillä.

Kaksi eriväristä valokuitukaapelia kiepille kierrettyinä

Valokuitukaapelit metritavarana

Phoenix Contactin kaapelit ja liitäntäjärjestelmät tarjoavat ratkaisuja eri käyttöalueilla, kuten teollisuusautomatisoinnissa, datakeskuksissa tai rakennuskaapeloinnissa.

  • Optinen polymeerikuitu (Polymer Optical Fiber, POF) jopa 100 Mbps siirtonopeuteen saakka
  • Suojattu polymeerikuitu (Polymer Cladded Fiber, PCF) jopa 1 Gbps siirtonopeuteen saakka
  • Valokuitu (Glas Optical Fiber, GOF) Multimode jopa 10 Gbps siirtonopeuteen saakka
  • Valokuitu (Glas Optical Fiber, GOF) Singlemode jopa 40 Gbps siirtonopeuteen saakka