By the meter, Bus system cable, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA, shielded, PVC, blue RAL 5015, 2-wire (2xAWG18/7 + 1xAWG20/7), color single wire: blue, orange, Ex area
Kaapelit metritavarana kupari- ja valokuitusovelluksiin
Useiden erilaisten metritavarana saatavien kaapelityyppien ansiosta voidaan toteuttaa erilaisia käyttökohteita. Suunnittele kaapelointi kokonaan omien tarpeidesi mukaisesti: Phoenix Contactin kalustettavien pistoliittimien ja jakajien kanssa voidaan helposti valmistaa yksilöllisiä kaapelipituuksia.
GOF universal cable, 24-wire, loose tube cable for fixed installation, non-metallic rodent protection, can be easily stripped, UV-resistant, high mechanical and thermal stability, low smoke, halogen-free and self-extinguishing, improved tread resistance, longitudinally and transversely watertight
Polymer fiber cable, duplex 980µm/1000µm, heavy-weight version for installation in stationary systems and machines, by the meter without male connector
By the meter, Cable reel, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 4-wire, color single wire: brown, white, blue, black, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)
Remote bus cable, standard, 3 x 2 x 0.22 mm2
By the meter, Data cable, Ethernet CAT5 (1 Gbps), shielded, PUR halogen-free, water blue RAL 5021, 8-wire (4x2xAWG24/1, SF/UTP), color single wire: white/blue-blue, white/orange-orange, white/green-green, white/brown-brown, cable length: 300 m
By the meter, Network cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), shielded, PUR halogen-free, black RAL 9005, 8-wire (1x4x AWG 26+1x4x AWG 18), color single wire: white/orange, orange, white/green, green, white, blue, brown, black, cable length: 100 m, Power with Ethernet (PWE)
Master cable for sensor/actuator boxes, with PE conductor, unshielded, material PUR/PVC, 9-pos., 6 x 0.34 mm2 and 3 x 0.75 mm2
By the meter, Remote bus cable, INTERBUS, shielded, PUR halogen-free, may green RAL 6017, 6-wire (3 x 2 x 0.22 mm2), color single wire: green-yellow, white-brown, gray-pink, flexible installation
By the meter, Data cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), shielded, PUR halogen-free, green RAL 6018, 4-wire (1x4xAWG22/19, S/TQ), color single wire: white, yellow, blue, orange, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)
Edut
- Tilaa joustavasti – toimitettavissa myös lyhyitä johtoja
- Pitkät kaapelit on helppo kelata johtokelan avulla
- Muuntuva, koska jokaista käyttökohdetta varten on olemassa sopiva kaapeli
Kuparikaapelit metritavarana
Phoenix Contactin kuparikaapeleita on saatavina eri napaluvuilla sekä yksilöllisinä pituuksina 0,2 ja 1 000 m välillä.
- Kaapelityyppi halogeeniton PUR
- Kaapelityyppi PUR/PVC
- Kaapelityyppi PVC
- Kaapelityyppi PUR POWER
Sovita kaapelipituudet joustavasti vaatimuksiisi kalustettavilla pistoliittimillä.
Valokuitukaapelit metritavarana
Phoenix Contactin kaapelit ja liitäntäjärjestelmät tarjoavat ratkaisuja eri käyttöalueilla, kuten teollisuusautomatisoinnissa, datakeskuksissa tai rakennuskaapeloinnissa.
- Optinen polymeerikuitu (Polymer Optical Fiber, POF) jopa 100 Mbps siirtonopeuteen saakka
- Suojattu polymeerikuitu (Polymer Cladded Fiber, PCF) jopa 1 Gbps siirtonopeuteen saakka
- Valokuitu (Glas Optical Fiber, GOF) Multimode jopa 10 Gbps siirtonopeuteen saakka
- Valokuitu (Glas Optical Fiber, GOF) Singlemode jopa 40 Gbps siirtonopeuteen saakka