Connect what matters

Yhteysratkaisumme välittävät energiaa, signaaleja ja dataa luotettavasti ja tehokkaasti – ja yhteydestä syntyy vaikutus.
Henkilö tabletin kanssa teollisuusrobotin, aurinkopuiston ja tuulivoimaloiden yhdistelmän edessä

1 000 uraauurtavaa sovellusta. Kumppani, joka yhdistää

Kun sovellukset avaavat uusia mahdollisuuksia, tarvitaan uraauurtavia yhteyksiä. Yhteysratkaisujen kumppanina toimitamme energiaa, signaaleja ja dataa turvallisesti, tehokkaasti ja kestävästi määränpäähänsä. Näin syntyy erikoistuneita järjestelmiä, jotka nopeuttavat prosesseja ja mahdollistavat innovaatioita. Olipa kyseessä sitten automaatio, liikkuvuus, infrastruktuuri tai digitaaliset ratkaisut: yhteydet eivät yhdistä mitä tahansa mihin tahansa – vaan sen, mikä on tärkeää, siihen, mikä tuottaa konkreettisia tuloksia: Connect what matters.

Leikkaussalivaatteisiin pukeutunut terveydenhuollon ammattilainen akkuvarastointijärjestelmän edessä

1 000 kW itsenäistä sähkönjakelua varten​ Yhteytemme vakauttavat kriittisen infrastruktuurin energiavirtoja – ja kosketuksesta syntyy terveyttä

Yhteydet luovat turvallisuutta, kun energia virtaa hallitusti, järjestelmät reagoivat vakaasti ja kriittiset prosessit toimivat luotettavasti myös vaativissa olosuhteissa. Näin voi aina olla varma siitä, että sähköä on saatavilla milloin tahansa, kun sitä tarvitaan. Kriittisten sovellusten ylläpitäjät voivat varmistaa viankestävyyden vankkojen infrastruktuurien – eli akkuvarastointijärjestelmien – avulla kaikissa tilanteissa, joissa emme voi tulla toimeen ilman niitä: Connect what matters.

Insinööri tabletin kanssa automatisoidussa tuotantolaitoksessa, jossa käytetään tasavirtatekniikkaa

Jopa 10 %:n energiansäästö takaa paremman varmuuden tulevaisuudessa Yhteydet ovat energiatehokkaiden tasavirtaverkkojen perusta – ja yhteydet luovat tulevaisuutta

Tasavirta mahdollistaa energian hyödyntämisen suoraan siellä, missä se tuotetaan. Pienemmät muuntotappiot alentavat käyttökustannuksia ja parantavat järjestelmän tehokkuutta. Kuormitettuna tapahtuva irrottaminen voi kuitenkin aiheuttaa vaarallisen valokaaren, joka aiheuttaa vaaran ihmisille ja laitteille. Tasavirtaverkkoihin tarkoitetut pistoliittimet mahdollistavat turvallisen yhdistämisen kuormitettuna. Näin ne suojaavat käyttäjiä, lyhentävät seisokkiaikoja ja parantavat järjestelmäkäytettävyyttä. Connect what matters.

Mies käy videopuhelua tabletilla; taustalla näkyy palvelinräkkejä

Täydellinen luotettavuus, joka yhdistää ihmisiä Yhteytemme takaavat luotettavan energiantuotannon taustalla – ja yhteydestä syntyy läheisyyttä

Yhteydet yhdistävät toisiinsa ne, joiden on toimittava yhdessä – ihmiset, järjestelmät, sovellukset ja tiedot. Ne ylittävät etäisyyksiä, mahdollistavat onnistuneen viestinnän monimutkaisissa rakenteissa ja luovat tarkan, vankan ja tehokkaan perustan saavutettavuudelle ja luottamukselle. Kun digitaaliset palvelut yhdistävät perheitä, tiimejä ja infrastruktuureja, sähköisestä yhteydestä syntyy konkreettista läheisyyttä. Connect what matters.

Isä ja tytär lataavat sähköautoa; taustalla sähköauto latautuu latausasemalla

500 kW, jolla ihmiset liikkuvat Yhteysratkaisumme mahdollistavat nopean energiansaannin – ja yhteydestä syntyy liikkuvuutta

Jokapäiväiseen käyttöön soveltuva sähköinen liikenne edellyttää luotettavaa latausinfraa – ja se puolestaan vaatii tehokasta liitäntätekniikkaa, jotta lataus sujuu nopeasti, mukavasti ja ongelmitta. High Power Charging -yhteysratkaisumme täyttävät juuri nämä vaatimukset. Ja kun energia virtaa turvallisesti ja tehokkaasti ajoneuvoon, kosketuksesta syntyy liikkuvuutta - matkoille, jotka vielä odottavat meitä. Connect what matters.

Äiti ja lapset lukevat yhdessä kirjaa; taustalla näkyvät kotitalousenergiavarastot

15 kWh täydelliseen turvallisuuteen Yhteysratkaisumme varmistavat energiantuotannon omassa kodissa – ja yhteydestä syntyy luottamusta

Koti on turvallinen, kun omavaraista energiaa on saatavilla koska tahansa. Jotta tämä voidaan toteuttaa, kotitalousenergiavarastoihin tarvitaan liitäntätekniikkaa, joka siirtää sähkötehoa turvallisesti, mahdollistaa älykkään ohjauksen ja pitää energiavirran vakaana. Näin itse tuotettu sähkö antaa varman tunteen – sitä on aina, kun sitä tarvitaan. Connect what matters.

Piirilevyliitäntätekniikka

Yhteydet, joilla on merkitystä: Piirikorttiliittimien avulla luot luotettavia liitäntöjä tulevaisuuden elektroniikalle. Phoenix Contactin tuotevalikoima yhdistää signaalit, datan ja tehon turvallisesti, tehokkaasti ja käyttötarkoituksen mukaisesti – kompaktista laiteliitäntätekniikasta tehokkaaseen virransiirtoon. Näin syntyy sopiva yhteys sille, mikä on todella tärkeää: sovelluksellesi.

Pistoliittimet ja jakajat

Olipa kyseessä kenttä, laite tai infrastruktuuri: Phoenix Contactin laaja pistoliittimien valikoima tukee luotettavia ratkaisuja teollisiin ja puoliteollisiin sovelluksiin – pyöröpistoliittimistä datan, energiavarastojen ja aurinkopaneelijärjestelmien pistoliittimiin sekä teollisuuspistoliittimiin. Lisäjakajat, sovittimet sekä kalustettavat ja valmiit kaapelit ja johtimet takaavat yhtenäiset liitäntäratkaisut juuri siellä, missä niitä tarvitaan.

Pistoliittimet sähköiselle liikenteelle

Tehokkaan ja luotettavan latausinfran toteuttaminen edellyttää liitäntätekniikkaa, joka siirtää suuria virtoja turvallisesti ja täyttää nykyaikaisen sähköisen liikenteen vaatimukset. CHARX connect -tuotesarjalla Phoenix Contact tarjoaa kattavan valikoiman DC- ja AC-latauskaapeleita, latausliittimiä sekä socket outlet -liittimiä joustavaan käyttöön yksityisissä, kaupallisissa ja julkisissa lataussovelluksissa. Näin syntyy kestäviä ja tulevaisuuden vaatimukset täyttäviä liitäntöjä sähköajoneuvojen lataamiseen – tehokkaasti, turvallisesti ja käyttötarkoituksen mukaisesti.