Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Tilslutningsstik, poltal: 8, effektkontakter: 0, styrekontakter: 8, Bøsning, Crimptilslutning, 48 V, 5 A, 0,09 mm2 ... 0,52 mm2, udvendig kabeldiameter:3 mm ... 9,5 mm, anvendelse: Data/signal