HC-M-08-EMC-DSUB-F
-
Tilslutningsstik
1066080
Tilslutningsstik, poltal: 8, effektkontakter: 0, styrekontakter: 8, Bøsning, Crimptilslutning, 48 V, 5 A, 0,09 mm2 ... 0,52 mm2, udvendig kabeldiameter:3 mm ... 9,5 mm, anvendelse: Data/signal
Produktdetaljer
| Generelt | Crimpkontakter CUC-DSC-J1BAU-S/DSC... bestilles separat |
| Generelt | EMC-stikhusets potentiale er adskilt fra potentialet til huset med det tunge stik |
| Generelt | Klemmebånd til klemmeområde 3 mm - 6 mm og 6 mm - 9,5 mm |
| Generelt | kan anvendes i varenummer: 1417376 HC-M-02-EMC-F |
| Typerække | HC-M-EMV |
| Anvendelse | Data/signal |
| Poltal | 8 |
| Stikudformning | 8 |
| Kontaktnummerering | 1 - 8 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Antal effektkontakter | 0 |
| Antal styrekontakter | 8 |
| Kontakttype | drejet |
| Skærmet | ja |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Driftsspænding (III/3) | 48 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,8 kV |
| Mærkestrøm | 5 A |
| Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5e |
| Tilslutningsteknik | |
| Tilslutningsteknik | Crimptilslutning |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstværsnit | 0,09 mm² ... 0,52 mm² |
| Tilslutningstværsnit AWG | 28 ... 20 |
| Målskitse |
|
| Højde | 15,5 mm |
| Længde | 45,9 mm |
| Mekaniske mærkeværdier | |
| Kontaktdiameter | 1 mm |
| Materiale Fase | Zinklegering |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale kontakt | Kobberlegering |
| Materiale kontaktoverflade | Au |
| Materiale kontaktholder | PC |
| Udvendig kabeldiameter | 3 mm ... 9,5 mm |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | ≥ 500 |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
| Monteringsvejledning | Den runde kontaktholder kan deles på midten, når kontakterne skal monteres/demonteres. Demontering af tilslutningsstikket fra kunststofmodulet vha. værktøjet med varenummer: 1678635 HC-M-EMV-KON-EWZ |
| Varenummer | 1066080 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | AF7ACB |
| Produktnøgle | AF7ACB |
| GTIN | 4055626727981 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 30,76 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 31,343 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
HC-CST-MOD - Kodningselement 1636127
-
HC-M-02-EMC-F - Kontaktindsatsmodul 1417376
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - D-SUB crimpkontakt 1418788
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - D-SUB crimpkontakt 1418787
-
HC-M-B06-MFH-B - Modulbæreramme 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modulbæreramme 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modulbæreramme 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modulbæreramme 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modulbæreramme 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modulbæreramme 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modulbæreramme 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modulbæreramme 1182095
-
HC-M-08-EMC-DSUB-M - Tilslutningsstik 1066082
-
CRIMPFOX-TC MP - Crimptang med digital visning 1212510
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - Demonteringsværktøj 1678635
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre