HC-M-08-EMC-DSUB-M - Tilslutningsstik
1066082

Tilslutningsstik, poltal: 8, effektkontakter: 0, styrekontakter: 8, Stift, Crimptilslutning, 48 V, 5 A, 0,09 mm2 ... 0,52 mm2, udvendig kabeldiameter:3 mm ... 9,5 mm, anvendelse: Data/signal

Produktdetaljer








Kompatible produkter