Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Crimpkontakt, serie: HC-M-12, Bøsning, drejet, kontaktdiameter: 1,6 mm, tilslutningstværsnit: 0,14 mm2 ... 0,37 mm2, AWG 26...22 , materiale kontakt: Cu-legering