Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Kontaktindsatsmodul, poltal: 8, Bøsning, Crimptilslutning, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, udvendig kabeldiameter:4,5 mm ... 9 mm, anvendelse: Data/signal, uden crimpkontakter, med to kabeludgange