Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Kontaktindsats, poltal: 6+PE, størrelse: B6, Stift, Skruetilslutning, 200 V, 16 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2