HC-CME-DD-23-F-SNAP-L
-
Ledningsforbindere
1556146
Ledningsforbindere, poltal: 23+PE, antal tilslutninger pr. pol: 1, Bøsning, Crimptilslutning, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, til stikforbindelser i styretavlen
Produktdetaljer
| Generelt | Stikkene må kun betjenes i belastnings-/spændingsløs tilstand. |
| Generelt | Det er absolut nødvendigt at anvende den medfølgende tragtformede måtte (HC-DD…-FP) for at undgå skrå montering. |
| Monteringsvejledning | Den tilsigtede anvendelse giver mulighed for brug i et adgangsbeskyttet styreskab. På anvendelsesstedet i styreskabet skal kabelbundtet, der skal tilsluttes, være professionelt lagt og udstyret med en trækaflastning. Da stikudformningen ikke stiller nogen forilende beskyttelseslederkontakt (PE) til rådighed, skal den gennemgående jording sikres gennem styreskabskonstruktionen. |
| Poltal | 23 |
| Stikudformning | 23+PE |
| Antal tilslutninger pr. pol | 1 |
| Kontakttype | drejet |
| rullet | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Mekaniske mærkeværdier | |
| Kontaktdiameter | 1,6 mm |
| Tilslutningsteknik | |
| Tilslutningsteknik | Crimptilslutning |
| Antal tilslutninger pr. pol | 1 |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstværsnit | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Tilslutningstværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Afisoleringslængde af enkeltleder | 8 mm (0,14 mm² ... 1,5 mm²) |
| 6 mm (2,5 mm²) | |
| Driftsspænding (III/3) | 250 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 4 kV |
| Mærkestrøm | 10 A |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale kontakt | Kobberlegering |
| Materiale kontaktoverflade | Ag |
| Materiale kontaktholder | PC |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C (Inklusive kontaktopvarmning) |
| Varenummer | 1556146 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | AF7ABZ |
| Produktnøgle | AF7ABZ |
| GTIN | 4067923035584 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 43,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 43,5 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
HC-CP-CK1.6-PL - Kodningselement 1095422
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Crimpkontakt 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Crimpkontakt 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Crimpkontakt 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Crimpkontakt 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Crimpkontakt 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Bøsningskontakt 1885004
-
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Crimpkontakt 1004362
-
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Crimpkontakt 1004366
-
CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Crimpkontakt 1004381
-
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - Crimpkontakt 1004383
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Crimpkontakt 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Crimpkontakt 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Crimpkontakt 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Crimpkontakt 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Crimpkontakt 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Crimpkontakt 1674985
-
HC-CME-DD-23-M - Ledningsforbindere 1556154
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre