CK1,6-ED-1,50BU AU
-
Crimpkontakt
1674930
Crimpkontakt, serie: HC-M-12, Bøsning, drejet, kontaktdiameter: 1,6 mm, mærkestrøm: 10 A, tilslutningstværsnit: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , materiale kontakt: Cu-legering