CK1,6-ED-2,50BU AG - Crimpkontakt
1663446

Crimpkontakt, Bøsning, drejet, kontaktdiameter: 1,6 mm, mærkestrøm: 10 A, tilslutningstværsnit: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , materiale kontakt: Cu-legering

Produktdetaljer









Kompatible produkter