HC-M-08-MBIT-CT-M-SH
-
Kontaktindsatsmodul
1353620
Kontaktindsatsmodul, poltal: 8, Stift, Crimptilslutning, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, udvendig kabeldiameter:4,5 mm ... 9 mm, anvendelse: Data/signal, uden crimpkontakter, Skærmet overførsel til holderammen
Produktdetaljer
Generelt | Stikkene må kun betjenes i belastnings-/spændingsløs tilstand. |
Monteringsvejledning | Den påtænkte anvendelse giver mulighed for montage i et hus med kapslingsklasse IP54 eller bedre |
Produkttype | Kontaktindsats modulær |
Typerække | HC-M-08-MBIT |
Anvendelse | Data/signal |
Poltal | 8 |
Stikudformning | 8 |
Kontaktnummerering | 1 - 8 |
Antal kabelafgange | 1 |
Antal modulpladser | 1 |
Kontakttype | drejet |
rullet | |
Skærmet | ja |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Tilslutningsteknik | |
Tilslutningsteknik | Crimptilslutning |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstværsnit | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Tilslutningstværsnit AWG | 26 ... 16 |
Bredde | 33,8 mm |
Højde | 53,7 mm |
Længde | 14,6 mm |
Mekaniske mærkeværdier | |
Minimal højde på hus | 72 mm |
Kontaktdiameter | 1,6 mm |
Driftsspænding (III/3) | 48 V |
Mærkeimpulsholdespænding | 0,8 kV |
Mærkestrøm | 10 A |
Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5e |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 500 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale kontakt | Kobberlegering |
Materiale kontaktholder | PC |
Normer / bestemmelser | PC |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C (Inklusive kontaktopvarmning) |
Varenummer | 1353620 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | AF7ACE |
Produktnøgle | AF7ACE |
GTIN | 4063151899219 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 59,3 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,22 g |
Toldtarifnummer | 85389099 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440218 |
ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
HC-CST-MOD - Kodningselement 1636127
-
HC-M-B06-MFH-B - Modulbæreramme 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modulbæreramme 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modulbæreramme 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modulbæreramme 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modulbæreramme 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modulbæreramme 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modulbæreramme 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modulbæreramme 1182095
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - Crimpkontakt 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Crimpkontakt 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Crimpkontakt 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Crimpkontakt 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Crimpkontakt 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Stiftkontakt 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Crimpkontakt 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Crimpkontakt 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Crimpkontakt 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Crimpkontakt 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Crimpkontakt 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Crimpkontakt 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Crimpkontakt 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Crimpkontakt 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Crimpkontakt 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Crimpkontakt 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Crimpkontakt 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Crimpkontakt 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Crimpkontakt 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Crimpkontakt 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Crimpkontakt 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Crimpkontakt 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Crimpkontakt 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Crimpkontakt 1266278
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Crimpkontakt 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Crimpkontakt 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Crimpkontakt 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Crimpkontakt 1004382
-
CRIMPFOX-TC MP-6 - Crimptang med digital visning 1202888
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Demonteringsværktøj 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Monteringsværktøj 1089092
-
CRIMPFOX-TC HC 4 - Crimptang 1297083
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre