Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Kontaktindsatsmodul, poltal: 20, effektkontakter: 20, styrekontakter: 0, Stift, Crimptilslutning, 690 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, anvendelse: Effekt