Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Kontaktindsats, poltal: 12+PE, størrelse: D7, antal tilslutninger pr. pol: 1, Bøsning, Crimptilslutning, 400 V, 12 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2