Med den fleksible softwareplatform PLCnext Engineer modtager du gratis software, som kombinerer alle engineering-opgaver til PLCnext Control i ét værktøj. Softwaren muliggør konfiguration, programmering iht. IEC 61131-3, sikkerhedsprogrammering, visualisering og diagnostik og kan udvides med add-ins til at inkludere yderligere funktioner og grænseflader.
PLCnext Engineer tilbyder muligheden for at hente standardsprog-programmer eller MATLAB® Simulink®-modeller frem samt at idriftsætte og administrere dem på en PLCnext Control. Således kan standardsprog nemt forbindes med standardautomatisering.
Axioline F, Temperaturregistreringsmodul, Analoge indgange: 8 (8 indgange til termofølere eller lineær spænding, derudover 1 indgang -5 V til +5 V), tilslutningsteknik: 2-leder (skærmet, snoet parvist), transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, Extreme Conditions-variant, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik