Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station. Modulet har til formål at registrere signaler af gængse termofølere i industrielle omgivelser. Modulet understøtter forskellige typer af termofølere iht. DIN EN 60584-1 og DIN 46710, samt lineære spændinger fra -100 mV til +100 mV. Derudover indeholder det en spændingsindgang på -5 V til +5 V. Ved hjælp af måleværdikonverter er det her bl. a. muligt at overvåge glødestrømme. De fire Pt 100-indgange (CJ1 ... CJ4) kan hver især bruges som sensorindgang eller som ekstern referenceføler.
AXL F UTH8 XC 1F
-
Temperaturmodul
2702464
Axioline F, Temperaturregistreringsmodul, Analoge indgange: 8 (8 indgange til termofølere eller lineær spænding, derudover 1 indgang -5 V til +5 V), tilslutningsteknik: 2-leder (skærmet, snoet parvist), transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, Extreme Conditions-variant, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
ATEX
Godkendelses-ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Godkendelses-ID: E366272CCC
Godkendelses-ID: 2021122309114456_CNKompatible produkter
Dine fordele
8 analoge indgangskanaler til tilslutning af termofølere eller lineære spændinger fra -100 mV til +100 mV
1 analog indgangskanal til tilslutning af spændinger fra -5 V til +5 V
Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
Intern registrering og kompensation af referencefølertemperaturen (kan parametreres)
Ekstern tilslutning af referencefølersensorer Pt 100 muligt
Nem anvendelse takket være linearisering af sensorkendelinjerne
Små tolerancer (typisk ±0,01 %, sensortype K)
Høj temperaturstabilitet (typisk 5 ppm/K)
Høj immunitet over for påvirkning af elektromagnetiske forstyrrelser (klasse A)
Kanalsøgefunktion "Channel Scout"
Gemt modultypeskilt
Installationsovervågning med visning via diagnose-LED for hver kanel
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
Delvist lakerede printkort