MTKD-FE/CUNI - Termospændingsklemmer
3100046

Termospændingsklemmer, TC type J, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 1 A, antal tilslutninger: 4, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 2,5 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Disse specialklemmer anvendes i forlængelse af termoføler-udligningsledninger i tilsvarende målekredse
Udligningsledningerne er fremstillet af materialer, der op til ca. 200 °C har de samme termospændingsværdier som termofølerne