EPC 1522 - Edge Device
1185423

PLCnext Industrial Edge Computer med Intel® Celeron® N3350-Processor. Denne programmerbare Edge-enhed med lille formfaktor understøtter IEC 61131-3, MATLAB Simulink, C/C++ og er ideel til protokolkonvertering, dataopsamling og Cloud Computing.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Dine fordele

Lokal udlæsning af visualiseringer via DisplayPort
Problemfri understøttelse i PLCnext Engineer til OT-programmering
Tilslutning til PROFICLOUD
Forbindelse til PLCnext Store, f.eks. til installation af Node-RED, InfluxDB eller Docker-/Portainer
Understøtter en lang række protokoller som: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP og mange andre.
To uafhængige Ethernet-grænseflader
Højere programmeringssprog: IEC 61131-3, C/C++, Matlab Simulink
Konsistente grafiske programmeringsgrænseflader