Kontrolteknologi til PLCnext Technology

Kontrolteknologi

Udnyt vores brede produktprogram inden for kontrolteknologi, så du med PLCnext Technology kan gøre dit anlæg klar til IIoT og Industri 4.0. Du kan arbejde frit med dine foretrukne programmeringssprog, det være sig IEC 61131-3 eller standardsprog som C/C++, C# eller MATLAB® Simulink® i realtid. Integrér Open Source Code og apps, eller opret forbindelse gennem cloud-tilslutninger med PLCnext Control.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1551772
AXC F 2000 EA - Styring
AXC F 2000 EA - Styring
1551772

Styring (SPS), PLCnext Control; Programmering: Højniveausprog og IEC 61131-3; Styresystem: Yocto/Linux® (i realtid); Programmeringsværktøj: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Produkt certificeret iht. IEC 62351-3 og IEC 62443 (SL2) (Certificeringsbetingelser, se brugerdokumentation); Processor: Arm® Cortex®-A53, 3x 1,2 GHz.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1374265
AXL F PSRTD8 1F - Sikkerhedsmodul
AXL F PSRTD8 1F - Sikkerhedsmodul
1374265

Axioline F, Temperaturregistreringsmodul, Funktionel sikkerhed, Indgange til modstandstemperatursensorer, PROFIsafe, udelukkende til tilslutning på styringer fra Phoenix Contact eller Siemens, Sikre analoge indgange: 8 (Belægning 1 kanal), 4 (Belægning 2 kanaler), tilslutningsteknik: 2-, 3- og 4-leder (skærmet), transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik

Hvorfor du skal bruge vores kontrolteknologi:

  • PLC'er i forskellige effektklasser og optimeret til forskellige anvendelsesområder giver mulighed for ideel tilpasning til din automatiseringsopgave
  • Forbindelse til forskellige cloud-tjenester, f.eks. Proficloud.io, giver mulighed for analyser af dine globale maskin- og systemdata
  • PLCnext Control kan tilpasses til din specifikke applikation ved hjælp af Open Source Software og apps
  • Åbent Linux-operativsystem og understøttelse af højniveausprog, herunder optimeret udviklingsmiljø
  • Individuel udvidelse af PLC-funktionaliteten og I/O'ernes modularitet muliggør skræddersyede automatiseringssystemer

Nye produkter

PLCnext Control til energianvendelser
Logo Virtual PLCnext Control
I/O-modul til temperaturregistrering til remote-I/O-systemet Axioline F
Axioline Smart Elements med seriel grænseflade (RS-232/RS-485) og udvidet udvalg af funktioner

PLCnext Control til energianvendelser

Styring til kritisk infrastruktur

Et skalerbart og sikkert styringssystem baseret på PLCnext Technology: Denne styring er specielt udviklet til barske miljøer inden for energiproduktion og -fordeling. Systemet kan udvides med intelligente softwareløsninger og særligt certificerede I/O'er.

Særlige egenskaber

  • Udvidet temperaturområde fra -40 til +70 °C
  • EMC-krav i overensstemmelse med IEC 61850 Class H
  • Udvidet enhedsovervågning med integreret watchdog og live relækontakt
  • 3 uafhængige Ethernet-grænseflader
  • Fjernkontrol IEC 60870-5-101 og IEC 60870-5-104 integreret

Dine fordele

  • PLCnext Control med høj tilgængelighed til energiproduktion og -fordeling
  • Udviklet til ekstreme miljøforhold i overensstemmelse med IEC 61850-3
  • Kompakt og modulært I/O-system til nem udvidelse
  • Cybersikkerhed iht. IEC 62351-3 og IEC 62443 (SL2)
  • Enkel funktionsudvidelse med apps fra PLCnext Store

Virtual PLCnext Control

Effektive og fleksible styringsløsninger

Virtual PLCnext Control giver mere skalerbarhed, fleksibilitet og omkostningseffektivitet inden for automatisering. Som software i en OCI-container muliggør det problemfri integration, kombinerer OT- og IT-sikkerhed og øger din styringsløsnings hardwareuafhængighed.

Særlige egenskaber

  • Systemarkitektur baseret på det åbne økosystem PLCnext Technology
  • Programmering i henhold til IEC 61131-3 og standardsprog som C++, C# og Matlab
  • PROFINET-controller og/eller Device
  • Konfiguration med webbaseret management
  • Virtuel PLCnext Control i OCI-containeren

Dine fordele

  • Softwarebaseret styringssystem med den åbne arkitektur i PLCnext Technology
  • Nem skalering og tilpasning til nye krav uden fysisk eftermontering
  • Direkte forbindelse til IT-systemer, cloud-tjenester og IIoT-platforme til datadrevne applikationer
  • Reducerer investeringsomkostningerne, da der ikke kræves særlig hardware
  • Maksimal cybersikkerhed gennem containerbaseret teknologi

I/O-modul til temperaturregistrering

Tilslutning af modstandstemperatursensor

Modulet er beregnet til brug i en Axioline F I/O-station Det bruges til at registrere signaler fra resistive temperatursensorer i eksplosionsfarlige områder, zone 0 og zone 1. Modulet understøtter alle almindelige printkort- og nikkelsensorer.

Særlige egenskaber

  • 8 analoge indgangskanaler til tilslutning af temperaturmålemodstande (RTD)
  • Lineære indgange op til 10 kΩ
  • Udvidet temperaturområde på -40 °C ... +70 °C
  • Egensikre indgange
  • Tilslutning af sensorer i 2-, 3- og 4-lederteknik

Dine fordele

  • Opfylder kravene til enhver applikation med tilslutning af alle almindelige RTD'er og lineære modstandsindgange
  • Anvendelsesfleksibilitet og større sensorafstande takket være brugen af 2-, 3- og 4-lederteknik
  • Høj grad af pålidelighed takket være et udvidet temperaturområde
  • Tilslutning til RTD-sensorer i zone 0 og 1

I/O-moduler med seriel grænseflade

Varianter med udvidet funktionalitet

Disse Axioline Smart Elements gør det muligt at drive gængse perifere enheder med en seriel grænseflade på et bussystem. Overførselshastigheder på op til 230.400 bit/s er mulige på den serielle grænseflade. Modbus/RTU-protokollen understøttes blandt andet her.

Særlige egenskaber

  • En seriel ind-/udgangskanal
  • RS-485-grænseflade eller RS-232-grænseflade
  • Antal databits, stopbits og paritet kan indstilles
  • Understøtter forskellige protokoller
  • Understøttelse af Modbus/RTU-klient og -server
  • 61 byte fra den serielle grænseflade kan overføres pr. cyklus

Dine fordele

  • Hurtig hentning af data overført via den serielle grænseflade
  • Målrettet filtrering af Modbus/RTU-telegrammer via justerbart adressefilter
  • Optimeret tilpasning til Modbus/RTU-servernes reaktionstid
  • Betydelig pladsbesparelse i styretavlen takket være modulært kombinerbart I/O-system

PLCnext Control i typerækken Axiocontrol

Skalerbar PLCnext Control i forskellige effektklasser

Åben og innovativ – modulær PLCnext Control i typerækken Axiocontrol

Fra den robuste Axiocontrol-typerække kan Phoenix Contact tilbyde adskillige PLC'er i forskellige effektklasser til PLCnext Technology. De er beregnede til programmering med standardsprog, men også klassisk med IEC 61131-3.
PLC'erne kan udvides med moduler til IP20-I/O-systemerne Axioline og Inline. Derudover kan du også udvide PLCnext Control AXC F 2152 og AXC F 3152 i den venstre side med en hardware-funktion, f.eks. en ekstra Ethernet-port eller Safety- og AI-funktionalitet.

Security er baseret på et Trusted Platform-modul (TPM), som også brugercertifikater kan gemmes på. Styringerne i denne typerække er de første PLC'er, der er certificerede af TÜV Süd iht. IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile i kombination med IEC 62443-4-2. Dette bekræfter, at Secure Development Life Cycle blev anvendt fuldt ud under udviklingen af ​​PLCnext Control. Produktcertificeringen iht. IEC 62443-4-1/-4-2 viser dig, at et produkt er blevet udviklet sikkert og giver information om, hvilke tekniske sikkerhedskrav der er implementeret. Takket være aktivering af sikkerhedsprofilen har du desuden adgang til et stort antal funktioner på sikkerhedstrin 2 (SL2).

Illustration Virtual PLCnext Control

Hardware-uafhængig, skalerbar Virtual PLCnext Control

Virtuel PLCnext Control – fremtidens automatisering

Det nye produktprogram Virtual PLCnext Control revolutionerer industriel automatisering ved at introducere softwarebaserede styringer i form af OCI-containere. Denne teknologi gør det muligt at flytte styringsopgaver fra fysiske enheder og udføre dem på kraftige computere, hvilket giver fleksibilitet, skalerbarhed og omkostningseffektivitet. Virtual PLCnext Control tilbyder et kendt miljø med velkendte funktioner og programmeringsmuligheder, som man også kender fra den hardwarebaserede PLCnext Control. De vigtigste fordele omfatter en hardwareuafhængig produktlivscyklus for softwaren, konvergens mellem IT og OT, skalerbarhed af ressourcer og enkel vedligeholdelse og opdateringer gennem gennemprøvede IT-administrationsprocesser. Disse funktioner gør Virtual PLCnext Control til en fremtidssikret løsning til industriel automatisering.

PLCnext Control til Edge Computing

Problemfri IT-/OT-integrering

Datacentreret og fleksibel - PLCnext Control til moderne Edge Computing-applikationer

For at udnytte data fra marken effektivt og cloudbaseret giver PLCnext Control til edge-anvendelser mulighed for at implementere kraftfulde og intelligente IoT-løsninger direkte på det sted, hvor data genereres. Dette bygger konsekvent bro mellem IT- og OT-verdenen. Takket være containerstyring og åbne grænseflader er integrering i eksisterende IT-infrastrukturer særdeles nem.

Med et fuldt udbygget Linux Ubuntu Pro-operativsystem og enkel integrering af softwareværktøjer som Node-RED, lokale dashboards og en tidsseriedatabase kan udviklings- og implementeringstiden reduceres betydeligt. Behandling af data direkte på enheden muliggør hurtige, sikre og forsinkelsesfrie informationsstrømme. Administrationen foregår nemt via et webbaseret administrationsværktøj. Edge-systemet er designet til kontinuerlig industriel drift og understøtter også krævende applikationer som AI-baseret registrering af afvigelser eller autonome systemer.

High-performance PLCnext Control

High-performance PLCnext Control

Sikker og redundant - PLCnext Control til store netværk

Med højeffektcontrollerne til PLCnext Technology kan du realisere automatiseringsapplikationer, der stiller særlige krav til sikkerhed eller tilgængelighed. Til applikationer med et højt sikkerhedsniveau kan du være på den sikre side med vores sikkerhedsstyringer op til SIL 3. De kombinerer et særligt højt sikkerhedsniveau takket være to uafhængige CPU'er med et højtydende system med fire kerner, der kan drive meget omfattende netværk med op til 300 sikkerhedsorienterede abonnenter.

Redundant kontrolteknologi gør det muligt at reducere nedetider, arbejde økonomisk og undgå farer, f.eks. i tunneler eller i lufthavne. Den integrerede redundansfunktion på lyslederbasis muliggør en afbrydelsesfri proces ved udfald eller udskiftning af styring. RFC-styringen arbejder på PROFINET-basis og opretter automatisk det redundante system takket være AutoSync-teknologien.

Begge RFC'er har en let betjeningsflade, der er nemmere at håndtere på grund af den resistive touch-flade. Herved opnås en god overvågning.
Med den integrerede OPC-UA-server er PLC'erne allerede nu klædt på til fremtidens funktionskrav gennem en standardiseret kommunikationsprotokol.

PLCnext Control med tilsluttede I/O-moduler

Robust og skalerbar – PLCnext Control til energianvendelser

PLCnext Control er et skalerbart og sikkert styringssystem baseret på PLCnext Technology. Denne styring er specielt designet til barske miljøer inden for energiproduktion og -fordeling og kan udvides med smarte softwareløsninger og certificerede I/O'er.

PLCnext Control har et udvidet temperaturområde på -40 til +70 °C og opfylder EMC-kravene i henhold til IEC 61850 Class H. Derudover sørger den udvidede enhedsovervågning med den integrerede watchdog og den live relækontakt for yderligere sikkerhed.

Takket være tre uafhængige Ethernet-grænseflader og integrerede fjernkontrol-protokoller (IEC 60870-5-101 og IEC 60870-5-104) er styringen ideelt egnet til brug i kritiske infrastrukturer.

PLCnext Control muliggør automatiseringsapplikationer med høje krav til sikkerhed og tilgængelighed. Denne styring er udviklet til ekstreme miljøforhold og er udstyret med avanceret cybersikkerhed, således at den bliver en pålidelig løsning til kritiske infrastrukturer. Takket være det kompakte og modulære I/O-system og den enkle udvidelse med apps fra PLCnext Store kan du designe dine applikationer fleksibelt og effektivt.

PLCnext Technology Starterkit
Nu kan du starte med PLCnext Technology!

Træd ind i den åbne verden af ​​PLCnext Technology, og lad dig inspirere af funktionaliteten, betjeningen og den ekstraordinære performance. God fornøjelse med programmeringen.

Til Starterkit
PLCnext Technology Starterkit
Automatiseringssystem med PLCnext Control og diverse I/O'er

Automatiseringssystem med PLCnext Control og diverse I/O'er

Høj grad af modularitet i automatiseringssystemet med I/O'er

Har du brug for I/O'er til dit automatiseringssystem? Med det omfattende produktprogram inden for I/O-moduler kan du efter et modulært princip konstruere PLC-stationer, der optimalt realiserer de relevante applikationskrav. Ved en PLCnext Control af typerækken Axiocontrol kan du så på en række placere de blokmodulære I/O-moduler i produktfamilien Axioline F og montere Axioline Smart Elements, som kan sættes fleksibelt sammen på meget lidt plads. I/O-programmet omfatter ud over digital- og analogmoduler forskellige funktionsmoduler. Nogle Axioline F-moduler fås derudover som varianter til særligt barske omgivelser.

Du automatiserer allerede dine anlæg med I/O-systemet Inline fra Phoenix Contact og vil gerne udnytte yderligere fordele i fremtiden og skifte til økosystemet PLCnext Technology. Inline-adapterklemmen giver mulighed for blot at eftermontere en eksisterende I/O-station til en PLCnext Control og dermed gradvist modernisere et eksisterende system.
Valg af de relevante I/O-funktioner og projektering af I/O-stationen udføres hurtigt og uden fejl ved hjælp af softwaren Project+.

PLC-udvidelser til Safety, Ethernet og INTERBUS

PLC-udvidelser til Safety, Ethernet og INTERBUS

Funktionel udvidelse af PLCnext Control

Udvid funktionaliteten for din PLCnext Control (AXC F 2152 eller AXC F 3152) f.eks. med et Safety-, Ethernet- eller AI-modul, som rækkemonteres til venstre for styringen. Hermed disponeres der over en ekstra Ethernet-grænseflade, eller din styring er optimeret til applikationer med kunstig intelligens eller til maskinel læring. PROFIsafe-udvidelserne, der kan monteres på venstre side, er en fuldgyldig sikkerhedsorienteret PLC, som udvider funktionsomfanget for din PLCnext Control til sikre anvendelser op til SIL 3. Forbind op til tre moduler med et ekstra udvidelsesmodul til din PLC.

Udnyt flere fordele ved økosystemet PLCnext Technology

PLCnext Engineer
Programmør ved laptop
Laptop med PLCnext Store på skærmen
PLCnext Engineer

Med den fleksible softwareplatform PLCnext Engineer modtager du gratis software, som kombinerer alle engineering-opgaver til PLCnext Control i ét værktøj. Softwaren muliggør konfiguration, programmering iht. IEC 61131-3, sikkerhedsprogrammering, visualisering og diagnostik og kan udvides med add-ins til at inkludere yderligere funktioner og grænseflader.
PLCnext Engineer tilbyder muligheden for at hente standardsprog-programmer eller MATLAB® Simulink®-modeller frem samt at idriftsætte og administrere dem på en PLCnext Control. Således kan standardsprog nemt forbindes med standardautomatisering.

Til softwaren
Programmør ved laptop

Takket være den enkle cloud-integrering, muligheden for at bruge open source-software og konstant voksende knowhow inden for PLCnext Community får du gavn af nye former for samarbejde. Udnyt informationer, support og nyttige ressourcer via PLCnext Technology. Eller stil et spørgsmål i forummet og få svar fra vores eksperter eller andre brugere. Find FAQ, se tutorials, brug vores tilstedeværelse på GitHub, Instagram og LinkedIn. I MakersBlog kan du læse om spændende anvendelser, eller du kan få mere at vide om tendenser i branchen og Use Cases.

Til Community
Laptop med PLCnext Store på skærmen

PLCnext Store byder på softwareapplikationer (apps), med hvilke du kan udvide funktionaliteten i PLCnext Control umiddelbart og nemt. Åbenheden i denne Store gør det også muligt for andre udbydere at sælge de apps, de har udviklet. Med PLCnext Store fås vidt forskellige apps til ethvert formål – fra softwarebiblioteker til en hurtigere programmering og videre til forprogrammerede apps, hvis anvendelse ikke kræver programmeringskendskab.

Til PLCnext Store
E-paper
Nyt e-paper om PLCnext Technology

Dette første interaktive e-paper om PLCnext Technology giver dig alle de oplysninger, du har brug for, på ét sted.
I dette e-paper finder du knapper, der giver mulighed for yderligere interaktion. Bliv inspireret af spændende anvendelser. Se nærmere på vores hardware med 3D-billeder. Få mere at vide om produkterne i vores webshop eller om alle fire dele af økosystemet. Der er også masser af relaterede links og videoer om alle dine yndlingsemner.

Til e-paper
E-paper om PLCnext Technology