AXL F UTH8 1F - Temperaturmodul
2688417

Axioline F, Temperaturregistreringsmodul, Analoge indgange: 8 (8 indgange til termofølere eller lineær spænding, derudover 1 indgang -5 V til +5 V), tilslutningsteknik: 2-leder (skærmet, snoet parvist), transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

8 analoge indgangskanaler til tilslutning af termofølere eller lineære spændinger fra -100 mV til +100 mV
1 analog indgangskanal til tilslutning af spændinger fra -5 V til +5 V
Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
Intern registrering og kompensation af referencefølertemperaturen (kan parametreres)
Ekstern tilslutning af referencefølersensorer Pt 100 muligt
Nem anvendelse takket være linearisering af sensorkendelinjerne
Små tolerancer (typisk ±0,01 %, sensortype K)
Høj temperaturstabilitet (typisk 5 ppm/K)
Høj immunitet over for påvirkning af elektromagnetiske forstyrrelser (klasse A)
Kanalsøgefunktion "Channel Scout"
Gemt modultypeskilt
Installationsovervågning med visning via diagnose-LED for hver kanel