Med den fleksible softwareplatform PLCnext Engineer modtager du gratis software, som kombinerer alle engineering-opgaver til PLCnext Control i ét værktøj. Softwaren muliggør konfiguration, programmering iht. IEC 61131-3, sikkerhedsprogrammering, visualisering og diagnostik og kan udvides med add-ins til at inkludere yderligere funktioner og grænseflader.
PLCnext Engineer tilbyder muligheden for at hente standardsprog-programmer eller MATLAB® Simulink®-modeller frem samt at idriftsætte og administrere dem på en PLCnext Control. Således kan standardsprog nemt forbindes med standardautomatisering.
Axioline F, Udgangsmodul, Digitale udgange: 4 (Triac-udgange med nulspændingsrelæ), 230 V AC, 2 A, tilslutningsteknik: 3-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik