Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station. Den bruges til registrering af digitale jævnspændingssignaler i lavspændingsområdet. Inden for én Axioline F-station kan du montere forskellige lavspændingsmoduler lige ved siden af hinanden.
AXL F DI8/2 48/60DC 1F
-
Digitalt modul
2702654
Axioline F, Digitalt indgangsmodul, Digitale indgange: 8, 48 V DC / 60 V DC, tilslutningsteknik: 2-leder, Svarer til standarden IEC 61850-3, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
8 digitale indgange i henhold til EN 61131-2 type 1
Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
48 V DC / 60 V DC, 2,5 mA
Filtertid < 1 ms
Indgangene er polaritetsbeskyttede
Sikker adskillelse i henhold til EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201
Gemt modultypeskilt
Diagnose- og statusvisninger
Opfylder kravene i IEC 61850-3 og IEEE 1613