Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station. Modulet har til formål at registrere signaler af gængse termofølere i industrielle omgivelser. Modulet understøtter forskellige typer af termofølere iht. DIN EN 60584-1 og DIN 46710, samt lineære spændinger fra -100 mV til +100 mV. Derudover indeholder det en spændingsindgang på -5 V til +5 V. Ved hjælp af måleværdikonverter er det her bl. a. muligt at overvåge glødestrømme. De to Pt 100-indgange (CJ1 og CJ2) kan hver især bruges som sensorindgang eller som ekstern referenceføler.
AXL F UTH4 1H
-
Temperaturmodul
2688598
Axioline F, Temperaturregistreringsmodul, Analoge indgange: 4 (4 indgange til termofølere eller lineær spænding, derudover 1 indgang -5 V til +5 V), tilslutningsteknik: 2-leder (skærmet, snoet parvist), transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
LR
Godkendelses-ID: LR2480202TA-02PRS
Godkendelses-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkendelses-ID: 840RINA
Godkendelses-ID: ELE008423XG001ABS
Godkendelses-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Godkendelses-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordele
4 analoge indgangskanaler til tilslutning af termofølere eller lineære spændinger fra -100 mV til +100 mV
1 analog indgangskanal til tilslutning af spændinger fra -5 V til +5 V
Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
Intern registrering og kompensation af referencefølertemperaturen (kan parametreres)
Ekstern tilslutning af referencefølersensorer Pt 100 muligt
Små tolerancer (typisk ±0,01 %, sensortype K)
Meget lave måletolerancer selv i forskellige monteringspositioner ved hjælp af referencefølerens indbyggede rumplaceringskompensation
Høj temperaturstabilitet (typisk 8 ppm/K)
Høj immunitet over for påvirkning af elektromagnetiske forstyrrelser (klasse A)
Kanalsøgefunktion "Channel Scout"
Gemt modultypeskilt
Installationsovervågning med visning via diagnose-LED for hver kanel