Op til fire modulbredder på 18,8 mm, 37,6 mm, 56,4 mm og 75,2 mm åbner for flere forskellige anvendelsesmuligheder. Derudover findes der husvarianter med en moduldybde til et printkortareal på op til maks. 6.580 mm² og op til 8.510 mm² pr. 18,8 mm modulbredde. Printkort kan integreres lodret og vandret i forhold til DIN-skinnen.
Indbygningshus til bæreskinne, 2U til mærkningslåg, Afdækningskappe, bredde: 18,9 mm, højde: 21,9 mm, dybde: 26 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035)