Jako výrobce přístrojů vás posouváme dál

Reference pro výrobce přístrojů Stabilní spojení: tak vás jako výrobce přístrojů posouváme dál

Miniaturizace, jednoduchá manipulace a všestranná použitelnost konektorů a svornic desek plošných spojů: více než kdy dříve sehrávají výrobci přístrojů klíčovou roli při řešení pro průmysl a infrastrukturu. Díky našim aplikovaným znalostem a rozsáhlému portfoliu produktů jim nabízíme přesně takové služby, jaké potřebují.

Podívejte se, jaké výhody našim zákazníkům plynou s technikou připojení přístrojů od společnosti Phoenix Contact.

Přímé konektory SKEDD v ovládání vrat Drico 2.0

Přímé konektory SKEDD pro automatizované ovládání vrat

Technika přímé zástrčky pro automatické řídicí jednotky: Společnost ASO GmbH používá pro automatické ovládání vrat Drico 2.0 přímé konektory SKEDD. Konektory od společnosti Phoenix Contact umožňují potřebné vybavení s přídavnými přípojkami.

Inteligentní pouliční osvětlení na ulici v Bielefeldu

Spolehlivé řešení připojení pro moderní LED osvětlení

Technologie LED pro venkovní oblast: Společnost WE-EF Leuchten GmbH používá pro světlené zdroje na ulicích a v budovách techniku připojení od společnosti Phoenix Contact. Díky řešením LED od společnosti Phoenix Contact se venkovní světla snadno ovládají a mají dlouhou životnost.

Bílý ethernetový přepínač se zeleným SPE kabelem připojujícím snímač JUMO na pozadí

Senzorová technologie zítřka komunikuje průběžně

Single Pair Ethernet (SPE) má vše, co je potřeba k tomu, aby spojení na posledních metrech bylo udržitelnější a inteligentnější. Výrobce snímačů JUMO má dobrý důvod, proč sází na SPE jako na komunikační médium budoucnosti u své měřicí techniky. Potřebný způsob připojení pochází od společnosti Phoenix Contact a je výsledkem úzké spolupráce na úrovni projektu.

Elektrický závodní vůz týmu OWL Racing Team

Konektory pro elektrický závodní vůz

V samotném srdci východního Vestfálska, regionu známého svými technologickými inovacemi, pracuje tým studentů TU OWL na vývoji nového závodního elektromobilu, s nimž se bude účastnit závodu Formula Student. V baterii jsou použity různé konektory dodané společností Phoenix Contact, včetně datových konektorů a robustních konektorů pólů baterie.

Optický senzor

Obrazová data v průmyslových aplikacích

Optické snímače jsou v průmyslových aplikacích „očima“ systému. Stejně jako u lidí se však musí vysoce výkonný periferní systém v průmyslových aplikacích postarat o to, aby zpracování obrazu fungovalo bezchybně a na požadované výkonové úrovni. Datové konektory z nabídky společnosti Phoenix Contact zde poskytují spolehlivé řešení.

VDS Verkehrstechnik

Robustní vysokorychlostní kabeláž s konektory RJ45

Aby zařízení k měření rychlosti bezvadně fungovala i v nejnáročnějších podmínkách okolního prostředí, zvolila společnost VDS Verkehrstechnik GmbH průmyslové datové konektory RJ45 od Phoenix Contact. Díky různým směrům kabelových vývodů poskytují tyto konektory, které se osazují v terénu, vysokou flexibilitu vedení kabeláže přímo na místě.

Kompaktní servopohony s technologií připojení od společnosti Phoenix Contact

Kompaktní servopohony s technologií připojení v provedení M8 a M12

Kulaté konektory pro Průmysl 4.0: Společnost Jenaer Antriebstechnik GmbH používá u svých modulárních kompaktních servopohonů inteligentní technologii připojení od společnosti Phoenix Contact v provedení M8 a M12. Díky tomu mohou zákazníci zvýšit produktivitu a nákladovou efektivitu svých systémů.

Modul rozvaděče AS-i KE5

Od pouzdra elektroniky až po modul rozvaděče

Ideální pouzdro pro investiční výstavbu: kompaktní moduly ve spodní úrovni pole s vysokým počtem bodů připojení jsou vzácné. Proto společnost Pepperl+Fuchs vytvořila ve spolupráci se společností Phoenix Contact modul rozvaděče KE5 – na základě pouzdra elektroniky ME-IO.

Pouzdro elektroniky pro přístroj pro záznam teploty a energie (řadič energie)

Modulární koncept pouzdra s konektorem sběrnice na nosnou lištu

Funkční obal přístroje pro záznam teploty a energií: Pro svůj řadič energie používá společnost Scheidl GmbH pouzdro elektroniky BC od společnosti Phoenix Contact. Klíčem ke koncepci přístroje byl 16pólový konektor sběrnice na nosnou lištu.

Univerzální pouzdro elektroniky v logistice

Univerzální koncepce pouzder pro bránu internetu věcí

Adaptabilní pouzdro aplikace internetu věcí: Společnost MyOmega Systems GmbH hledala flexibilní koncepci pouzder s vysokou modularitou jednotlivých částí – a našla ji u společnosti Phoenix Contact: Pouzdro elektroniky UCS slouží nyní jako ochranný obal pro bránu internetu věcí „d3“.

Řadič pro automatizaci místností

Pouzdra elektroniky pro automatizaci budov

Pouzdra s čelním připojením pro inteligentní budovy: Společnost Neuberger Gebäudeautomation GmbH zvolila v systému automatizace místností Open.Room pouzdro elektroniky ME-IO. Ve spolupráci se společností Phoenix Contact přizpůsobila společnost Neuberger pouzdro svým speciálním požadavkům.