CSA
ID schválení: 2030668| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 0,5 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 0,5 A | 26 - 12 | ||
EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00644cULus osvědčení
ID schválení: E60425| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Proud určuje dioda | 300 V | 0,5 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Proud určuje dioda | 300 V | 0,5 A | 26 - 12 | |