Rozvaděče pro instalační systémy garantující spolehlivé elektroinstalace s dlouhou životností

Rozvaděče pro instalační systémy

S prefabrikovanými rozvaděči různých provedení zrealizujete svou elektroinstalaci rychle a s dlouhodobou stabilitou. T-rozvaděče umožňují jednoduchým způsobem vytvářet odbočné vedení v okružních systémech. H-rozvaděče nabízejí podle účelu použití až tři výstupy, a umožňují tak vytvářet ve vaší elektroinstalaci hvězdicové struktury.

Go to Product Detail Page for item 1079659
PRC ED-T 1I5/2O5-4-HR-GN - Rozvodka T
PRC ED-T 1I5/2O5-4-HR-GN - Rozvodka T
1079659

Rozvodka T, Rodina výrobků: PRC 35, provedení: T-rozvodka, barva: černá, počet pólů: 5, průřez vodiče max.: 4 mm2, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 32 A, Typ připojení: předem osazený, Tuto sortimentní položku lze alternativně zapojit. V případě potřeby kontaktujte lokální zastoupení Phoenix Contact.

Go to Product Detail Page for item 1079650
PRC ED-T 1I3/2O3-4-HR-GN - Rozvodka T
PRC ED-T 1I3/2O3-4-HR-GN - Rozvodka T
1079650

Rozvodka T, Rodina výrobků: PRC 35, provedení: T-rozvodka, barva: černá, počet pólů: 3, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 32 A, Typ připojení: předem osazený, Tuto sortimentní položku lze alternativně zapojit. V případě potřeby kontaktujte lokální zastoupení Phoenix Contact.

Vaše výhody

  • Časově úsporný, jednoduchý rozvod energie pro velké kabelážní projekty
  • Technologie rychlospojky a uzamykání umožňují bezpečnou a pohodlnou instalaci i montáž
  • Robustní materiály odolné vůči povětrnostním vlivům umožňují použití ve vnitřním i venkovním prostředí
  • Zakázkové varianty a osazení jsou možné na vyžádání

Nové produkty

Rozvody energie řady PRC 20
Rozvaděče IPD pro elektroinstalaci

Zásuvné rozvody energie do 20 A

Předem osazené pro rychlou instalaci

Předem osazený rozvod energie umožňuje jednoduchou a časově nenáročnou instalaci s konektory řady PRC 20. Předem osazený rozvaděč je k dispozici v 16 variantách a lze jej snadno instalovat pomocí Plug & Play.

Hlavní vlastnosti

  • Jmenovité napětí: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Jmenovitý proud: 20 A
  • Stupeň krytí do IP69
  • Kategorie rázového působení: IK08 (-25 °C)
  • 2pólové až 5pólové
  • Kódování: mechanické a barevné
  • Počet vstupů: 1
  • Počet výstupů: 2

Vaše výhody

  • Nízké nároky na instalaci na staveništi díky technologii Plug & Play
  • Méně chyb při propojování díky 100% kontrole ve výrobě
  • Zamykání s možností uvolnění rukou nebo nářadím pro větší flexibilitu na místě
  • „Plug-and-forget“ díky použití osvědčených materiálů
  • Bezpečné použití i v extrémních okolních podmínkách

Rozvaděče pro elektroinstalaci

Jednoduchý rozvod energie nevyžadující použití nářadí

Instalační rozvaděče IPD umožňují jednoduchý a bezpečný rozvod energie v budovách nebo infrastrukturních zařízeních. Instalaci 3- a 5pólových konektorů s průřezem vodičů do 2,5 mm² lze provádět spolehlivě a bez použití nářadí pouhým zasunutím.

Hlavní vlastnosti

  • Rozvodky H a Y
  • 3- a 5pólové varianty
  • Bajonetové rychločinné zajištění
  • Napětí: 500 V
  • Proudy do 20 A
  • Průřez vodičů konektoru: 0,5 mm² … 2,5 mm²
  • Stupeň ochrany: IP66, IP68, IP69K

Vaše výhody

  • Značná časová úspora díky výměnnému připojení bez použití nářadí
  • Jednoduchá instalace i v obzvláště obtížných montážních situacích díky bajonetovému rychločinnému zajišťovacímu mechanismu
  • Mechanické kódování zabraňující záměně a zajišťující bezpečnou instalaci
  • Spolehlivé použití ve venkovních a vlhkých oblastech díky vysokému stupni ochrany

Konfigurátor pro instalační konektory a rozvaděče IPD

Pohodlný a individuálně konfigurovaný rozvod energie IPD

Konfigurátor pro instalační konektory a rozvaděče

Pohodlně nakonfigurujte svůj rozvod energie pomocí instalačních konektorů a rozvaděčů IPD. Jednoduše přizpůsobte konektory a délky kabelů podle svých požadavků. Díky intuitivní nabídce a 3D zobrazení je konfigurace hravě zvládnutelná. Vyexportujte seznam výrobků nebo své řešení přímo objednejte.

Instalační systém IPD s přípojkou push-in

Seznamte se s jednoduchým rozvodem energie, jehož instalace nevyžaduje použití nářadí díky instalačním konektorům a rozvaděčům. Instalační systém IPD je díky technologii push-in a rychlospojce použitelný pohodlně a bez potřeby nářadí. Instalace je rychlá a bezpečná, a to i v obtížně přístupných místech. Všechny komponenty jsou mimořádně odolné a chráněné proti vodě a prachu s krytím IP66, IP68 a IP69K. To zaručuje obzvláště dlouhodobou stabilitu napájecí kabeláže v náročném venkovním a průmyslovém prostředí.

Instalační systém QPD s připojením IDC QUICKON

Rozvod energie vhodný pro průmyslové použití nemusí být zdlouhavý a komplikovaný. To dokládá instalační systém QPD pro výkony do 690 V / 40 A. Díky osvědčenému zářezovému spoji IDC QUICKON lze jednoduše a rychle připojit vedení do 5 × 6,0 mm² bez odizolování a šroubů. Vyberte si mezi pevnými a výměnnými technikami připojení a vytvořte flexibilní řešení rozvodu.

Instalační systém PRC

Instalační systém PRC se výborně hodí pro kompaktní a bezpečný přenos výkonu až 35 A. Vysoké stupně ochrany a rázová pevnost do IK08 zabezpečují váš rozvod proudu i v extrémních okolních podmínkách. Zajištění, které můžete odblokovat buď ručně, nebo pomocí nářadí, navíc přináší vyšší flexibilitu při instalaci a údržbě vašeho systému.

E-PAPER
Přehled všech instalačních systémů

Informujte se o naší nabídce instalačních systémů. Podle svého projektu si zvolte mezi jednoduchým připojením vodiče, pohodlným rozvodem energie a kompaktním připojením přístroje.

Otevřít e-paper
Instalační systémy IPD, QPD a PRC

Ideální pro celou řadu aplikací Naše instalační systémy umožňují flexibilní a odolný rozvod energie v budovách, v průmyslových provozech i ve venkovním prostředí.

Tunel s osvětlením
Dopravní infrastruktura
Větrná elektrárna v solárním parku
Výroba energie
Elektromobily pod solárním nabíjecím parkem
Elektromobilita
Základnová stanice LTE
Telekomunikace
Kancelářská budova zevnitř
Infrastruktura budov
Kontejnerová loď
Námořní loďstvo a pobřežní instalace
Dopravní pás
Intralogistika
Výrobní budova
Výroba
Topné, ventilační a klimatizační zařízení na střeše
Topení, ventilace a klimatizace
Nabíjecí stanice pro elektrokola
Mikromobilita