Rozvodka Y, počet pólů: 2+PE, 500 V, 20 A, černá, kódování: P
Rozvaděče pro instalační systémy
S prefabrikovanými rozvaděči různých provedení zrealizujete svou elektroinstalaci rychle a s dlouhodobou stabilitou. T-rozvaděče umožňují jednoduchým způsobem vytvářet odbočné vedení v okružních systémech. H-rozvaděče nabízejí podle účelu použití až tři výstupy, a umožňují tak vytvářet ve vaší elektroinstalaci hvězdicové struktury.
Blok rozvodek, Rodina výrobků: PRC 20, provedení: Rozvodka Y, barva: černá, počet pólů: 5, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, Možnosti nastavení odjištění: 1. pomocí nástroje, nebo 2. rukou, oblast použití: Stejnosměrná síť
Blok rozvodek, Rodina výrobků: PRC 20, provedení: Rozvodka Y, barva: černá, počet pólů: 2, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, Možnosti nastavení odjištění: 1. pomocí nástroje, nebo 2. rukou, oblast použití: DC
Blok rozvodek, Rodina výrobků: PRC 20, provedení: Rozvodka Y, barva: černá, počet pólů: 3, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, Možnosti nastavení odjištění: 1. pomocí nástroje, nebo 2. rukou, oblast použití: SIGNAL
Blok rozvodek, Rodina výrobků: PRC 20, provedení: Rozvodka Y, barva: černá, počet pólů: 2, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, Možnosti nastavení odjištění: 1. pomocí nástroje, nebo 2. rukou, oblast použití: BUS
Blok rozvodek, Rodina výrobků: PRC 20, provedení: Rozvodka Y, barva: černá, počet pólů: 2, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, Možnosti nastavení odjištění: 1. pomocí nástroje, nebo 2. rukou, oblast použití: AC
Blok rozvodek, Rodina výrobků: PRC 20, provedení: Rozvodka Y, barva: černý/zelený, počet pólů: 4, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, Možnosti nastavení odjištění: 1. pomocí nástroje, nebo 2. rukou, oblast použití: BUS
Montážní materiál, Rodina výrobků: PRC 20, barva: černá
Blok rozvodek, Rodina výrobků: PRC 20, provedení: Rozvodka Y, barva: černá, počet pólů: 5, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, Možnosti nastavení odjištění: 1. pomocí nástroje, nebo 2. rukou, oblast použití: DALI
Blok rozvodek, Rodina výrobků: PRC 20, provedení: Rozvodka Y, barva: černá/červená, počet pólů: 4, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, Možnosti nastavení odjištění: 1. pomocí nástroje, nebo 2. rukou, oblast použití: AC
Vaše výhody
- Časově úsporný, jednoduchý rozvod energie pro velké kabelážní projekty
- Technologie rychlospojky a uzamykání umožňují bezpečnou a pohodlnou instalaci i montáž
- Robustní materiály odolné vůči povětrnostním vlivům umožňují použití ve vnitřním i venkovním prostředí
- Zakázkové varianty a osazení jsou možné na vyžádání
Nové produkty
Pohodlný a individuálně konfigurovaný rozvod energie IPD
Konfigurátor pro instalační konektory a rozvaděče
Pohodlně nakonfigurujte svůj rozvod energie pomocí instalačních konektorů a rozvaděčů IPD. Jednoduše přizpůsobte konektory a délky kabelů podle svých požadavků. Díky intuitivní nabídce a 3D zobrazení je konfigurace hravě zvládnutelná. Vyexportujte seznam výrobků nebo své řešení přímo objednejte.
Instalační systém IPD s přípojkou push-in
Seznamte se s jednoduchým rozvodem energie, jehož instalace nevyžaduje použití nářadí díky instalačním konektorům a rozvaděčům. Instalační systém IPD je díky technologii push-in a rychlospojce použitelný pohodlně a bez potřeby nářadí. Instalace je rychlá a bezpečná, a to i v obtížně přístupných místech. Všechny komponenty jsou mimořádně odolné a chráněné proti vodě a prachu s krytím IP66, IP68 a IP69K. To zaručuje obzvláště dlouhodobou stabilitu napájecí kabeláže v náročném venkovním a průmyslovém prostředí.
Instalační systém QPD s připojením IDC QUICKON
Rozvod energie vhodný pro průmyslové použití nemusí být zdlouhavý a komplikovaný. To dokládá instalační systém QPD pro výkony do 690 V / 40 A. Díky osvědčenému zářezovému spoji IDC QUICKON lze jednoduše a rychle připojit vedení do 5 × 6,0 mm² bez odizolování a šroubů. Vyberte si mezi pevnými a výměnnými technikami připojení a vytvořte flexibilní řešení rozvodu.
Instalační systém PRC
Instalační systém PRC se výborně hodí pro kompaktní a bezpečný přenos výkonu až 35 A. Vysoké stupně ochrany a rázová pevnost do IK08 zabezpečují váš rozvod proudu i v extrémních okolních podmínkách. Zajištění, které můžete odblokovat buď ručně, nebo pomocí nářadí, navíc přináší vyšší flexibilitu při instalaci a údržbě vašeho systému.