PRC 20/2-C2-BD-Y - Blok rozvodek
1526180

Blok rozvodek, Rodina výrobků: PRC 20, provedení: Rozvodka Y, barva: černá, počet pólů: 2, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, Možnosti nastavení odjištění: 1. pomocí nástroje, nebo 2. rukou, oblast použití: DC

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Méně práce se zapojováním na staveništi díky technice Plug & Play
Méně chyb v zapojení díky 100% kontrole ve výrobě
Zapojíte a dál se nestaráte díky použití osvědčených materiálů
Zaaretování rukou nebo s použitím nářadí – rozhodnete se v mžiku na místě
Navrženo pro extrémní okolní podmínky