QPD N 4PE6,0 12-20 BK - Matice
1410406

Matice QUICKON, černá, 4+PEpólová, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2 / 690 V / 40 A, pro vodiče s průměrem 12 mm ... 20 mm.

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP68 / IP69 K a IK07 pro široké možnosti použití