QPD W 4PE6,0 M25 1,0 BK - Stěnová průchodka
1410397

Stěnová průchodka QUICKON, 4+PEpólová, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2 / 690 V / 40 A, bez matice QUICKON, černá, připojovací závit M25 s 5 navařenými žilami vedení 6,0 mm2, délka 1,0 m, na konci hladce uříznuté.

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Inovativní řešení, které šetří čas – rychlospojka QUICKON zajistí až 80% úsporu času při připojování na místě
Skrz na skrz odolný: pouzdro v krytí IP68 / IP69 K a IK07 pro široké možnosti použití
Bezpečná přípojka díky mechanickému kódování proti chybnému zapojení a díky ochraně při dotyku podle normy DIN EN 0105
Účelné – při použití stěnových průchodek už pro přípojku vodičů není nutné otvírat přístroje